Corpo | corpo per montaggio su guida DIN |
---|---|
Dimensioni [mm] | 75 x 55 x 110 |
Applicazione | analisi universale per verificare se il valore nominale delle sequenze di impulsi è superato o sceso sotto il minimo; Monitoraggio della velocità |
---|
Tensione nominale AC [V] | < 250 |
---|---|
Tensione nominale DC [V] | 24 |
Tolleranza della tensione nominale [%] | 10 |
Tolleranza della tensione nominale 2 [%] | 10 |
Frequenza nominale AC [Hz] | 50...60 |
Energia ausiliaria per sensori DC [V] | 24; (≤ 30 mA) |
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite relè: 1 |
---|
Numero delle uscite relè | 1 |
---|---|
Carico del contatto | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |
Intervallo di regolazione [Imp/min] | 10...10000 |
---|
Isteresi [% di Sr] | 5...100 |
---|---|
Ripetibilità [% di Sr] | 1 |
Tempo di ritardo all'avviamento [s] | 0,5...15 |
---|
Taratura del punto di commutazione | regolazione fine attraverso il potenziometro |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 40 |
Grado di protezione morsetti | IP 20 |
Corpo | corpo per montaggio su guida DIN |
---|---|
Dimensioni [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiali | plastica |
Indicazione |
|
---|