You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. AC5013

Base di montaggio per moduli AS-i

AC5013

EEMS-Base FC Addr.-socket V2A

Base di montaggio per moduli AS-i

AC5013

EEMS-Base FC Addr.-socket V2A

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: AC5015 Confronta prodotti: AC5013 / AC5015 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • cul
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 26,5...31,6 DC
Tensione di alimentazione supplementare [V] 24 DC
Uscite
Modello elettrico AS-i
Carico del contatto < 2 A
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Grado di protezione IP 67; (a seconda del modulo: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Parametri AS-i
Indirizzamento AS-i Presa di indirizzamento
Dati meccanici
Tipo di montaggio Montaggio su guida DIN e su parete
Dimensioni [mm] 45 x 80 x 20
Materiali PBT; 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
pin di contatto nel modulo: