You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. AC2803

Modulo AS-i per quadro elettrico

AC2803

CabinetModule 4DI 4DO R C

Modulo AS-i per quadro elettrico

AC2803

CabinetModule 4DI 4DO R C

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: AC2258 Confronta prodotti: AC2803 / AC2258 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
  • asi
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 26,5...31,6 DC
Corrente assorbita [mA] < 280
Capacità di corrente totale [A] 6
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite Numero degli ingressi digitali: 4; Numero delle uscite relè: 4
Ingressi
Numero degli ingressi digitali 4
Circuito d'ingresso ingressi digitali PNP
Alimentazione degli ingressi AS-i
Tensione di alimentazione [V] 18...30
Max. capacità di corrente ingressi totale [mA] 200
Corrente di ingresso High [mA] > 3
Corrente di ingresso Low [mA] < 1,5
Livello di commutazione High [V] > 10
Protezione da cortocircuito ingressi digitali si
Uscite
Modello elettrico AS-i
Campo di tensione DC [V] 24
Campo di tensione AC [V] 240
Capacità di corrente per uscita [mA] 2500
Numero delle uscite relè 4
Separate elettricamente si
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...50
Grado di protezione IP 20
Test / Certificazioni
EMC
EN 50295
EN 50178
Parametri AS-i
Profilo AS-i S-7.0
Configurazione I/O AS-i [hex] 7
Codice ID AS-i [hex] 0
Certificato AS-i 11601
Dati meccanici
Tipo di montaggio Montaggio su guida DIN e su parete; Moduli montabili in fila
Dimensioni [mm] 45 x 135 x 51,5
Materiali PA; PVC
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione LED, giallo
Funzionamento LED, verde
Accessori
Accessori opzionali
Connettori COMBICON:, E70198
Osservazioni
Osservazioni
Non collegare i seguenti pin con un potenziale esterno:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
I collegamenti sono connessi al cavo AS-i elettricamente.
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento COMBICON: