You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. AC2462

Modulo AS-i CompactLine

AC2462

CompactLineM12 4DI4DO T M12

Modulo AS-i CompactLine

AC2462

CompactLineM12 4DI4DO T M12

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: AC2466 Confronta prodotti: AC2462 / AC2466 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
  • asib
  • cul
Applicazione
Applicazione montaggio in campo
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] 30
Capacità di corrente totale [A] 4
Watchdog integrato si
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite Numero degli ingressi digitali: 4; Numero delle uscite digitali: 4
Ingressi
Numero degli ingressi digitali 4; (bidirezionale)
Circuito d'ingresso ingressi digitali PNP
Alimentazione degli ingressi secondo PELV
Tensione di alimentazione [V] 20...30; (Tensione di esercizio "supply classe 2" secondo cULus)
Max. capacità di corrente ingressi totale [mA] 200
Corrente di ingresso High [mA] 6...10
Corrente di ingresso Low [mA] 0...2
Livello di commutazione High [V] > 11
Protezione da cortocircuito ingressi digitali si
Uscite
Modello elettrico AS-i
Numero delle uscite digitali 4
Circuito PNP
Campo di tensione DC [V] 20...30; (secondo PELV; tramite cavo piatto; Tensione di esercizio "supply classe 2" secondo cULus)
Capacità di corrente per uscita [mA] 2000
Resistente a cortocircuito si
Separate elettricamente si
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 50295
Parametri AS-i
Versione AS-i 2.1
Indirizzamento AS-i Indirizzamento ad infrarossi possibile
Modalità di indirizzamento esteso no
Profilo AS-i S-7.0.E
Configurazione I/O AS-i [hex] 7
Codice ID AS-i [hex] 0.E
Assegnazione dei bit di dati
bit di dati D0 D1 D2 D3
bidirezionale I-1 / O-1 I-2 / O-2 I-3 / O-3 I-4 / O-4
Dati meccanici
Tipo di montaggio cavi piatti AS-i per connessione diretta
Dimensioni [mm] 60 x 152 x 24
Materiali PUR
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Funzionamento LED, verde
errori LED, rosso
Commutazione LED, giallo
Accessori
Accessori opzionali
Manicotto in inox, per il montaggio in caso di elevata sollecitazione meccanica , E70402
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Connettore: M12; codifica: A