You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. AC2415

Modulo AS-i CompactLine

AC2415

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Modulo AS-i CompactLine

AC2415

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: AC2411 Confronta prodotti: AC2415 / AC2411 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
  • asi
Applicazione
Applicazione montaggio in campo
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 26,5...31,6 DC
Corrente assorbita [mA] < 142
Capacità di corrente totale [A] 4
Watchdog integrato si
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite Numero degli ingressi digitali: 2; Numero delle uscite digitali: 2
Ingressi
Numero degli ingressi digitali 2
Circuito d'ingresso ingressi digitali PNP
Alimentazione degli ingressi AS-i
Tensione di alimentazione [V] 20...30
Max. capacità di corrente ingressi totale [mA] 100
Corrente di ingresso High [mA] > 5
Corrente di ingresso Low [mA] < 1,5
Livello di commutazione High [V] > 10
Protezione da cortocircuito ingressi digitali si
Uscite
Modello elettrico AS-i
Numero delle uscite digitali 2
Circuito PNP
Campo di tensione DC [V] 10...30; (secondo PELV; tramite cavo rotondo)
Capacità di corrente per uscita [mA] 2000
Resistente a cortocircuito si
Separate elettricamente si
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 50295
Parametri AS-i
Profilo AS-i S-3.0
Configurazione I/O AS-i [hex] 3
Codice ID AS-i [hex] 0
Certificato AS-i 05801
Assegnazione dei bit di dati
bit di dati D0 D1 D2 D3
Presa I-1 I-2 O-3 O-4
pin 2+4 2+4 4 4
Dati meccanici
Materiali PUR
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Funzionamento LED, verde
Commutazione LED, giallo
Osservazioni
Osservazioni
Ingressi e uscite devono essere isolati, tra loro, elettricamente.
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m; 5 x 1,5 mm²
Collegamento ; codifica: A