You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. AC2028

AirBox AS-i

AC2028

AirBox 2DI 2PO M12

AirBox AS-i

AC2028

AirBox 2DI 2PO M12

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: AC2024 Confronta prodotti: AC2028 / AC2024 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
  • asi
  • cul
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 26,5...31,6 DC
Corrente assorbita [mA] < 150
Watchdog integrato si
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite Numero degli ingressi digitali: 2; Numero delle uscite pneumatiche: 2
Ingressi
Numero degli ingressi digitali 2
Circuito d'ingresso ingressi digitali PNP
Alimentazione degli ingressi AS-i
Tensione di alimentazione [V] 20...30
Max. capacità di corrente ingressi totale [mA] 100
Corrente di ingresso High [mA] > 3
Corrente di ingresso Low [mA] < 1,5
Livello di commutazione High [V] > 10
Protezione da cortocircuito ingressi digitali si
Uscite
Modello elettrico AS-i
Numero delle uscite pneumatiche 2
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] 0...55
Indicazioni per la temperatura ambiente
con particolare trattamento dell'aria compressa: < 0 °C
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
EN 50295
Parametri AS-i
Profilo AS-i S-3.F
Configurazione I/O AS-i [hex] 3
Codice ID AS-i [hex] F
Certificato AS-i 10501
Assegnazione dei bit di dati
bit di dati D0 D1 D2 D3
Ingressi/Uscite I-1 I-2 O-3 O-4
Dati meccanici
Tipo di montaggio montaggio a vite
Materiali PBT
Sistema pneumatico 2 valvole 3/2 vie
Campo della pressione di esercizio [bar] 2...8
Campo della pressione di esercizio [MPa] 0,2...0,8
Indicazioni per il range della pressione di esercizio
incl. possibili picchi di pressione
Portata d'aria con 6/5 bar [l/min] 350
Portata d'aria a 6/0 bar [l/min] 550
Consistenza dell'aria compressa filtrato (5 µm); lubrificato (ISO-VG10) o non lubrificato
Raccordo del tubo Legris LF 3000/8
Scarico aria di scarico con filtro integrato
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Funzionamento LED, verde
Commutazione LED, giallo
Collegamento elettrico
Collegamento del modulo Cavi piatti
Osservazioni
Osservazioni
Vedere le indicazioni per l'aria compressa e per EMC/ESD alla voce "Download"
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
pin di contatto per base modulo, FK / PG:
Connettore: M12; codifica: A