A legfontosabb egy pillantásra:
A működési elv
Az érzékelő lézer segítségével egy modulált fényhullámot bocsát ki, melyet a mérendő objektum visszaver. A fogadott visszavert fényjel fázishelyzete eközben összehasonlításra kerül a kisugárzott fény fázishelyzetével. A fáziseltolásból, tehát a hullámcsúcsok közti „távolságból” meghatározásra kerül a fény sebessége, és ebből kiszámításra kerül az érzékelő és az objektum közti távolság.
Milliméteres pontosságú precizitás
Az ifm PMD-érzékelői „System-on-Chip”-kialakításúak: Mind az érzékelőelem, mind a jelkiértékelő elektronika egyetlen szilikoncsipbe, az ún. Photonic Mixer Device-ba (PMD) került integrálásra. Előnyük: Ez az innovatív ifm-kialakítás nagy mérési pontosságot biztosít kompakt, ipari használatra alkalmas házban – mindezt a hagyományos rendszerek árának töredékéért.
Az érzékelők a rendkívül kicsi lézer-fényfoltnak köszönhetően kiválóan alkalmasak apró alkatrészek érzékelésére, pl. Error-Proofing-alkalmazásokban.
Bonyolult felületek problémamentes érzékelése
A PMD technológia különlegessége: A mérés a felület színétől függetlenül működik. A zavaró fényforrások, visszaverő, olajfilmmel bevont felületek vagy a nagyon sötét objektumok sem jelentenek problémát. Az objektumnál a beérkezési szög akár 20 fokos is lehet.
A PMD-érzékelők a szem számára nem kritikus 1-es lézervédelmi osztállyal érzékelik az objektumokat. A nagyon jó tükröződés tűrés és háttérelnyomás és a nagy működési tartalék hozzájárul a megbízható működéshez. A kapcsolási pont beállítása egyszerűen és milliméteres pontosság mellett történik a kényelmes 3-gombos kezelés vagy alternatív módon az IO-Link segítségével. Ezen keresztül az aktuális távolságérték is kiadható.