• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Áttekintés
  2. ecomatController
  3. ecomatBasic vezérlő

A robusztus kompakt vezérlések új generációja

Az ecomat-család legújabb tagjai a két nagy teljesítményű kisvezérlés, a CR403S és a CR413S. IP20-védettségű házba foglalt kompakt kialakításuknak és 24, ill. 32 kimenetüknek köszönhetően kiválóan alkalmasak mobil gépekhez, mégpedig ésszerű összetettség mellett. Kicsi a bors, de erős – bár a be- és kimenetek száma korlátozott, az ecomatBasic vezérlő a teljesítmény és a munkamemória tekintetében semmiben sem marad le a nagy ecomatController-ektől.

Fogcsikorgató fagy vagy elviselhetetlen hőség? Egyik sem jelent problémát az ecomatBasic vezérlő számára. Gond nélkül ellenállnak a -40 és +85 Celsius-fok közötti hőmérsékleteknek. Az ifm többi robusztus vezérléséhez hasonlóan az ecomatBasic vezérlők is kiválóan alkalmasak a zord körülmények közötti alkalmazásra. A kompakt IP20-vezérlések ezen kívül E1 típusjóváhagyással is rendelkeznek - így semmi sem áll a közúti forgalomban való alkalmazás útjába.

Az ecomatBasic vezérlő részletei

Termékelőnyök

Safety Controller

Két független PLC - Szabványos PLC-k nem biztonsági funkciókhoz és biztonsági PLC-k biztonsági funkciókhoz SIL 2 / PL d szintig (a CP100S-sel kombinálva)

Gyors integrálás

CODESYS 3.5 a legnagyobb teljesítményű és legkomfortosabb (biztonsági) könyvtárakkal

Sokoldalú

Konfigurálható I/O-k, hogy pontosan azt a vezérlést kapja, amire gépének szüksége van

Kommunikatív

Ethernet- és CAN-interfész számos protokollal

A rendszer áttekintése

A rendszer áttekintésében látható a vezérlés, a kijelző, az IO-modul és a mobil munkagépek további komponensei

A robusztus sokoldalú tehetség a mobil gép szíveként

Nagy munkamemóriájával és 24, ill. 32 be- és kimenetével az ecomatBasic képezi a rendszer szívét. Az összes be- és kimenet szabadon konfigurálható, és ezáltal maximális szintű rugalmasságot biztosít. Két CAN-interfész teszi lehetővé a többi rendszerkomponenssel való gyors kommunikációt. A CR413S ezen kívül egy Ethernet-interfésszel is rendelkezik egy praktikus M12 dugaszoló csatlakozó formájában. Ez használható pl. letöltésre, karbantartásra vagy adatátvitelre.
A programozás teljes fokú rugalmasság mellett is egyszerűen és kényelmesen elvégezhető. A két ecomatBasic vezérlő egyszerűen és gyorsan programozható a CODESYS 3.5 segítségével, és ezen kívül elő vannak készítve az új ecolog szerviz eszközre is. Ezen túlmenően szükség szerint nagy teljesítményű és kényelmesen használható biztonsági könyvtárak és funkciómodulok állnak a felhasználó rendelkezésére, miáltal jelentősen csökkenthető a programozási és dokumentációs ráfordítás.

Tanúsított biztonsági funkciók? Mi az hogy!

A számos biztonsági könyvtárat tartalmazó TÜV-tanúsítású szoftvercsomag (2025-től elérhető) letöltésével az ecomatBasic vezérlők teljes értékű, tanúsított biztonsági vezérlőegységként használhatók. Míg az ecomatBasic CR403S 12 biztonsági bemenettel rendelkezik, a nagy testvér, a CR413S a 16 biztonsági bemenet mellett további 4 biztonsági kimenettel is bír. Alig hihető, de ezzel a szoftvercsomaggal mindkét vezérlés teljesíti a SIL 2, PL d, AgPL d, ASIL C összes követelményét. Ezen kívül támogatott a CANopen Safety, J1939 Safety és a CIP Safety.

A funkcionalitás találkozik a flexibilitással

  • CODESYS 3.5
    • Nagy teljesítményű és egyszerű könyvtárak
    • Időmegtakarítás a kész sablonprojektekkel
  • Ready for Safety
    • A szoftvercsomaggal (CP100S) a vezérlés teljes értékű biztonsági vezérlőegységgé változtatható
    • Átfogó és tanúsított könyvtárak állnak rendelkezésre
  • A mindig megfelelő vezérlés
    32 multifunkcionális és konfigurálható be- és kimenetével a vezérlés mindig illeszkedik az Ön alkalmazásához
  • Kommunikatív
    • CAN, CANopen, J1939,
    • Ethernet IP, Modbus TCP, OPC UA Pub/Sub, hálózati változók Etherneten keresztül
    • CANopen Safety, J1939 Safety, CIP Safety

GYIK

A termékek