You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397

Az Y-út – Használja ki az Y-út előnyeit

Miért Y-út?

Az Y-út ezt a 95%-ot közvetlenül rendelkezésre bocsátja, nincs kerülőút a vezérlésen keresztül. IT és automatizálás-technika a szenzortól az SAP®-ig első ízben van egyszerűen és költséghatékonyan összekötve egymással. Használja ki az Y-út előnyeit az intelligens megoldásokhoz a következő területeken:

  • Állapotfelügyelet ,
  • Energiafelügyelet ,
  • Minőségfelügyelet ,
  • Nyomonkövetés és
  • Távoli szolgáltatások.

Interfész gyár hálózatra kötéséhez

A hardver- és szoftver komponensek az összes csatlakoztatott szenzor és aktuátor közvetlen összekötését teszik lehetővé Ethernet-hálózaton keresztül egy helyi szerverrel. Ezen a kapcsolaton keresztül gépadatok, folyamatparaméterek és diagnosztikai adatok közvetlenül leolvashatók és az IT által feldolgozhatók.

Az egyszerű kezelésű LINERECORDER SMART OBSERVER szerver-szoftver lehetővé teszi az adatkiértékelést vevőspecifikusan alakítható cockpitek segítségével. Ugyanezzel a kommunikációs mechanizmussal lehetséges gépek közvetlen összekapcsolása, és gyártással kapcsolatos adatok kicserélése.

A PLC programban meg kell határozni, hogy milyen szenzoradatokat továbbítson a PLC a vezérlő szintre. Jelentéseket és elemzéseket a fölérendelt szint is elvégezheti. Ennek feltétele a PLC további programozása.

A szenzortól az SAP-ig

Első ízben lehet szenzoradatokat közvetelnül a vállalati szoftverre továbbítani, és mindezt gyárat átfogóan, sőt a világra kiterjedően. A nyert adatbázis valós idejű kiértékelése a termelésben és az energiatakarékosságban hatékonyság-növekedést eredményez az ipar 4.0 jegyében.

Az Y-út az intelligens gyárhoz (smart factory)

Komplett hálózatra kötés és a gép- és szenzoradatok kiterjedt felhasználása az ipar 4.0 megfogalmazott célja. Egyszerűen hangzik, de a gyakorlatban még mindig némi akadályba ütközik.

IO-linkkel működik az IVECO karosszériagyártása

Az IVECO és az ifm olyan átfogó diagnosztikai rendszert telepítettek, amely lehetővé teszi az állapotorientált karbantartást, így hatékonyan megakadályozva a nem tervezett termelési leállásokat.