Kivitel | Nyílásszög (°) | Rendelési sz. | megfelelő infravörös rendszer-megvilágítás |
---|---|---|---|
Hordozható 3D okos érzékelő | 70 x 23 | O3M151 | O3M950 |
Hordozható 3D okos érzékelő beépített 2D/3D átfedés funkcióval (overlay) |
70 x 23 (3D) 90 (2D) |
O3M251 | O3M950 |
Hordozható 3D okos érzékelő | 95 x 32 | O3M161 | O3M960 |
Hordozható 3D okos érzékelő beépített 2D/3D átfedés funkcióval (overlay) |
95 x 32 (3D) 120 (2D) |
O3M261 | O3M960 |
Hordozható 3D okos érzékelő beépített 2D/3D átfedés funkcióval (overlay) |
97 x 44 (3D) 155 (2D) |
O3M271 | O3M970 |
Típus | Nyílásszög [°] | Munkatávolság [m] | Képmező-méret [m] |
---|---|---|---|
O3M151 O3M251 |
70 x 23 | 5 | 7 x 2 |
10 | 14 x 4,1 | ||
15 | 21 x 6,5 | ||
30 | 42 x 12,2 | ||
O3M161 O3M261 |
95 x 32 | 5 | 11 x 2,9 |
10 | 21,8 x 5,7 | ||
15 | 32,7 x 8,6 | ||
30 | 65 x 17 | ||
O3M271 | 97 x 44 | 5 | 11,3 x 4 |
10 | 22,6 x 8,1 | ||
15 | 33,9 x 12,1 | ||
30 | 67,8 x 24,2 |
Tovább a termékekhez | |
---|---|
• 3D kamerák mobil alkalmazásokhoz |
|
• Mobil alkalmazáshoz megfelelő 2D kamerák analóg videokimenettel |
|
• Monitorok analóg kamerákhoz |