Fény típusa | infravörös |
---|---|
Képfelbontás [px] | 640 x 480 |
Képfelbontás 3D [px] | 64 x 16 |
Nyílásszög [°] | 155 x 122 |
Nyilásszög 3D [°] | 97 x 44 |
Képismétlési frekvencia [Hz] | 25 |
Képismétlési frekvencia 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Alkalmazás | 3D képadat-kimenet; 2D képadat-kimenet |
---|
Üzemi feszültség [V] | 9...32 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 600 |
Teljesítményfelvétel [W] | 4,6 |
Védelmi osztály | III |
Fény típusa | infravörös |
Képérzékelő | PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip |
Videó kimenet | PAL (720x576) |
---|
Képfelbontás [px] | 640 x 480 |
---|---|
Képfelbontás 3D [px] | 64 x 16 |
Nyílásszög [°] | 155 x 122 |
Nyilásszög 3D [°] | 97 x 44 |
Képismétlési frekvencia [Hz] | 25 |
Képismétlési frekvencia 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Paraméterezési lehetőségek | PC-n keresztül ifm Vision Assistant-al |
---|
Kommunikációs interfész | CAN; Ethernet | |
---|---|---|
CAN interfészek száma | 1 | |
Ethernet interfészek száma | 1 | |
Video interfészek (CVBS) száma | 1 | |
Megjegyzés az interfészekhez |
|
Átviteli sebesség | 250 (125...1000) kBaud | |||
---|---|---|---|---|
Protokoll | CANopen; UDS | |||
Gyári beállítás |
|
|||
Használati típus | paraméterezés; adatátvitel |
Protokoll | UDP/IP | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gyári beállítás |
|
||||
Használati típus | adatátvitel |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...105 | |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90; (nincs páralecsapódás) | |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 4000 | |
Védettség | IP 67; IP 69K; (becsavart csatlakozókkal vagy védőkupakkal) | |
Maximális külső fénnyel szembeni védettség [klx] | 120 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
Elektromos védelem |
|
||||
MTTF [év] | 58 |
Súly [g] | 1154,8 |
---|---|
Méretek [mm] | 143,8 x 85 x 70,1 |
Anyagok | ház: fröccsöntött aluminium; lemez: gorilla glass |
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|||
---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: D |
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
mérési tartomány / távolság [m] | Hossz [m] | Szélesség [m] |
5 | 11,3 | 4,0 |
10 | 22,6 | 8,1 |
15 | 33,9 | 12,1 |
30 | 67,8 | 24,2 |
tárgy típusa / tárgy mérete | alkalmazás feltétele | Mérési tartomány [m] |
jármű | napos (~120 klx) | 0,25...17 |
felhős (~20 klx) | 0,25...25 | |
sötétség | 0,25...29 | |
személy | napos (~120 klx) | 0,25...7 |
felhős (~20 klx) | 0,25...10 | |
sötétség | 0,25...12 | |
fényvisszaverő | napos (~120 klx) | 1...24 |
felhős (~20 klx) | 1...35 | |
sötétség | 1...46 |
szoftver változatok: | OD tárgyfelismerés |
alkalmazás feltétele | Mérési tartomány [m] |
tipikus érték | |
napos (~120 klx) | 0,25...7 |
felhős (~20 klx) | 0,25...9 |
sötétség | 0,25...17 |
szoftver változatok : | DI / BF távolság kép alapfunkciók |
alkalmazás feltétele | mérési pontosság [cm] |
tipikus érték | |
napos (~120 klx) | ± 15 |
felhős (~20 klx) | ± 10 |
sötétség | ± 5 |
szoftver változatok : | DI / BF távolság kép alapfunkciók |