You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. O3M 3D-smart-szenzor
  2. Technológia

O3M 3D okos érzékelő – technológia

PMD Time-of-Flight-technológia

A PMD (Photo-Misch-Detektor) Time-of-Flight-technológia segítségével a jeleneteket és objektumokat egyetlen felvétellel tudunk három dimenzióban és mozgási torzulásnélkül érzékelni. A mérendő jelenetet modulált, láthatatlan infravörös fény világítja meg, a visszavert fény a PMD-szenzorra érkezik.

Nagy teljesítményű mérőrendszer

A szabadalmaztatott PMD technológiával még különböző mértékben visszaverő anyagoknál is biztosított a mérési adatok magas szintű megismételhetősége. Az alkalmazásra kerülő többfázisú mérőrendszer még az erős por- vagy vízködfejlődésből eredő zavarokat is felismeri.

Rendkívül fejlett algoritmusok

Az autóipar fejlett algoritmusaival és az akár 50 kép/másodperc mérési sebességgel az érzékelő a 3D-információk gyors és megbízható számítását garantálja. A speciálisan modulált infravörös fénnyel még különböző visszaverő anyagoknál is biztosított az egyenletesen magas felismerési arány elérése. Mindez 40 ms minimális reakcióidő mellett.

Öndiagnosztikai funkciók

A J1939-cel rendelkező CAN vagy a CANopen és a Fast Ethernet interfészek alapértelmezetten beépítésre kerülnek. Az érzékelőtől kezdve egészen az infravörös rendszer-megvilágításig mindegyik komponens folyamatosan információt szolgáltatnak a rendszer állapotáról az öndiagnosztikai funkciók segítségével.