• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat

Innovatív AI-kamera a személy- és ütközésvédelemhez

Robusztus funkciók, mobil munkagépekhez optimalizálva

Fedezze fel a világ első 2D/3D PMD-kameráját az ifm Deep Learning rendszerrel – Németországban kifejlesztve és gyártva, mobil munkagépekhez tervezve. Az O3M AI pontos személyfelismerést és ütközésvédelmet kínál valós időben. A 2D- és 3D-adatok fúziójának köszönhetően a kamera akár 25 méteres távolságból is érzékeli a gyalogosokat, és megbízhatóan működik különböző fény- és időjárási viszonyok között is.

A kamerát robusztus kialakítás jellemzi, és könnyen paraméterezhető és frissíthető az ifm Vision Assistant segítségével. Az O3M AI új mércét állít fel a mobil munkagépek biztonsága és hatékonysága terén. Az ember és a gép biztonsága mindenekelőtt az élet védelmét jelenti. Ezenkívül az O3M AI segít a gépek rendelkezésre állásának növelésében is, mivel csökkenti a leállási időket és így végső soron költséget takarít meg.
Az O3M AI megfelel minden európai és globális szabványnak és előírásnak. Védje alkalmazottait és optimalizálja munkafolyamatait az O3M AI segítségével.

Az O3M AI részletesen

Az O3M AI termékelőnyei

Személyfelismerés

Személyek és más akadályok megbízható megkülönböztetése valós időben

ifm-Deep-Learning

Az ifm saját személyfelismerő algoritmusa egy nagy teljesítményű onboard AI-processzoron fut.

Kommunikatív

Legyen az CAN, CANopen, SAE J1939, Fast Ethernet, UDP, RTP, RTSP, H.264, H.265 vagy MJPEG: Az O3M AI szinte bármilyen kommunikációra alkalmas.

Robusztus kialakítás

Mobil gépekben való alkalmazáshoz kifejlesztve: Rendkívül rezgés- és ütésálló

Könnyű kezelhetőség

Paraméterezés és frissítés az ifm Vision Assistant segítségével Ethernet-en keresztül

Támogatás egy kézből

Profitáljon az egyszerű integráció és a kompetens támogatás előnyeiből.
A szabványosításnak köszönhetően az O3M AI zökkenőmentesen integrálható az általánosan elterjedt vezérlésekbe és HMI-kbe.

Alkalmazások

Személyfelismerés a targoncánál

Kihívások
A targoncavezető látóterét polcok, áruk és rakományok korlátozzák. A munkások kiszámíthatatlan útvonalai és mozgásai azonban megkövetelik a járművezetőtől, hogy az ütközések elkerülése érdekében gyorsan reagáljon.

Az O3M AI előnyei

  • A munkások és az akadályok precíz felismerése akár 25 m távolságból
  • Megbízható működés különböző fényviszonyok mellett és nehezen átlátható környezetekben a 3D- és 2D-adatok fúziója révén
  • Az ütközésre figyelmeztető alkalmazás személyekre fókuszálható a riasztások csökkentése érdekében

Területfelügyelet építőipari gépeknél

Kihívások
A por, a szennyeződés és a rossz fényviszonyok rontják a gépkezelő kilátását. Az építkezések gyakran nehezen átlátható környezete a váratlan akadályokra vagy emberekre való gyors reakciókat igényel.

Az O3M AI előnyei

  • 25 méteres távolságig felismeri a gyalogosokat és a tárgyakat
  • Megbízható működés különböző időjárási és fényviszonyok között
  • Figyelmeztetés csak tényleges ütközésveszély esetén, hogy a járművezető riasztásait a lényegre csökkentsék

Ütközésvédelem hulladékgyűjtő járműveknél

Kihívások
A hulladékgyűjtő járművek vezetőinek kilátása gyakran korlátozott, különösen tolatáskor. A szűk, sok akadállyal és a hirtelen az úttestet keresztező gyalogosokkal teli utak kockázatot jelentenek.

Az O3M AI előnyei

  • A gyalogosok és más tárgyak, például járművek precíz megkülönböztetése valós időben
  • Aktív ütközésmegelőzés és a személyek korai észlelése akár 25 m távolságból
  • Az útvonal mentén lévő apró ágak miatti felesleges ütközésre figyelmeztetések elkerülése, így a fókuszban egyértelműen az emberi élet védelme áll

Ütközésvédelem a kikötői területen

Kihívások
A kikötői területeken a járművek gyakran szűkös, nagy forgalmú területeken mozognak, melyeken magas az ütközés veszélye, különösen holtszögek esetében. A figyelmetlen személyek növelik a balesetek kockázatát.

Az O3M AI előnyei

  • A személyek és az tárgyak precíz felismerése akár 25 m távolságból
  • Az intelligens figyelmeztető rendszer figyelmeztetést ad, ha ütközés veszélye áll fenn egy észlelt személlyel
  • A korai figyelmeztetések minimalizálják az ütközéseket és baleseteket, növelik a járművek rendelkezésre állását, és csökkentik a biztosítási díjakat és a szakmai egyesületi hozzájárulásokat

AI személyek felismeréséhez és ütközésvédelemhez

Deep Learning a legmagasabb szinten – Made in Germany, made by ifm

Az ifm kifejlesztette a világ első mesterséges intelligenciával rendelkező 2D/3D PMD-kameráját, amely megfelel minden globális szabványnak. A hardver, a szoftver és az AI-algoritmusok Németországban kerültek kifejlesztésre. Minden egy kézből – made by ifm.

Testreszabható – az Ön egyéni logikája közvetlenül az O3M AI kamerában

Az O3M AI lehetővé teszi a saját logikai és matematikai függvények végrehajtását, az adatok előfeldolgozását és individuális overlay-ek megjelenítését a videofolyamban. A beállítás egyszerűen elvégezhető a drag-and-drop interfésszel rendelkező ifm Vision Assistant segítségével.

Kiemelkedő képminőség – az Ön megbízható 2D/3D MI-érzékelője

A nagyon nagy fényérzékenységű 2D MI-kamera borotvaéles képeket biztosít a megbízható személyfelismeréshez. A videófolyam Fast Ethernet-en keresztül továbbítódik és támogatottak a H.264, H.265 és MJPEG szabványok.

A rendszer áttekintése

Mobil gépek komponensei alkotta hálózat

GYIK

O3M AI - a termékek