Fény típusa | infravörös |
---|---|
Nyílásszög [°] | 97 x 44 |
Képismétlési frekvencia 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Üzemi feszültség [V] | 9...32 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 5000 |
Teljesítményfelvétel [W] | 45 |
Védelmi osztály | III |
Fény típusa | infravörös |
Hullámhossz [nm] | 850 |
Nyílásszög [°] | 97 x 44 |
---|---|
Képismétlési frekvencia 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Paraméterezési lehetőségek | PC-n és O3M271 / O3M171-en keresztül az ifm Vision Assistant segítségével |
---|
Kommunikációs interfész | MCI |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...105 | |
Védettség | IP 67; IP 69K; (becsavart csatlakozókkal vagy védőkupakkal) |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
Fotóbiológiai biztonság | 1-es kockázati csoport; (DIN EN 62471) | ||||
Elektromos védelem |
|
||||
MTTF [év] | 78 |
Súly [g] | 1416,9 |
---|---|
Méretek [mm] | 143 x 85 x 83,5 |
Anyagok | ház: fröccsöntött aluminium; lemez: polikarbonát |
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |