• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. O3M 3D-smart-szenzor
  2. Termékválasztás
  3. Csomagok

Alkalmazáscsomagok O3M kamerarendszerekhez

3D ütközésre figyelmeztető rendszer csomag IO-modul csomag

• Robusztus vezetőt segítő rendszer az úton levő akadályok felismeréséhez

• Fényvisszaverők, pl. visszaverő mellényt viselő személyek korai felismerése

• Időben figyelmezteti a járművezetőt veszélyes helyzetekben

• Optimális utólagos telepítéshez is

• A kamerarendszert bináris és analóg be- és kimenetekkel bővíti

• Egyszerűen felszerelhető utólag is buszrendszer nélküli mobil munkagépekre

• Kényelmes paraméterezés az ifm Vision Assistant segítségével

• CAN-csatlakozókábellel és az összes szükséges adapterkábellel

a termékekhez

 

3D ütközésre figyelmeztető rendszer mobil munkagépekhez

Vezetéstámogató rendszer egyszerű utólagos beszereléshez

A 3D ütközésre figyelmeztető rendszer az ifm jól bevált 3D érzékelőin alapul. Pontosan felismeri az akadályokat, és azokat 2D-kép formájában jeleníti meg egy monitoron. A járművezető így bármikor fel tudja ismerni a riasztás okozóját és az ellenőrizendő tartományt. A nagy teljesítményű algoritmusoknak köszönhetően szinte kizárt a hamis riasztás. A rendszer beállítása intuitív módon végezhető el a mellékelt kezelőkijelzőn, külön számítógépre nincs szükség.

„Ready-to-start“ alkalmazáscsomag

Ez a készlet minden olyan komponenst tartalmaz, mely szükséges egy működőképes ütközésre figyelmeztető rendszernek egy mobil munkagépen, pl. targoncán, rakodón, markológépen, reach stacker-en vagy szállító járműveken való telepítéséhez és gyors üzembe helyezéséhez.


Funkciók és előnyök

Balesetek megelőzése

A mobil munkagépeknél gyakran vannak rosszul vagy nem belátható veszélyzónák a jármű körül. További kockázatok jelentkeznek az idő szorítása vagy a gépkezelő fáradása miatt. Ez ellen nyújt segítséget az ifm vezetőt segítő rendszere, mely támogatja a járművezetőt napi munkájában.

Akadályok aktív felismerése

Az ifm által kifejlesztett aktív akadályfelismerés hat veszélyzónát felügyel a jármű körül, és időben és célzottan figyelmezteti a járművezetőt a fenyegető veszélyekre. Ehhez egy, az ifm által fejlesztett és a piacon évek óta elismert 3D Time-of-Flight-rendszer kerül alkalmazásra, mely rendkívül fejlett algoritmusai révén képes minimálisra csökkenteni a zavaró téves riasztásokat. A figyelmeztetés optikai, vizuális és grafikus úton történik a mellékelt 7’’-os monitoron keresztül.

Fényt visszaverő ruházat speciális felismerése

A fényvisszaverő anyagok, pl. a visszaverő mellények vagy ruházat osztályozása révén az ütközésre figyelmeztető alkalmazás személyek esetében hamarabb képes figyelmeztetni, mint tárgyaknál. Ez növeli a személyi biztonságot.

Retrofit-készlet mobil munkagépekhez

A különlegessége: A vezetőt segítő rendszer „Ready-to-start” alkalmazáscsomagként érhető el. Tartalmazza az összes szükséges komponenst, beleértve az összes kábelt és szerelési tartozékot. Ezáltal egyszerűen felszerelhető utólag is minden 24 V fedélzeti feszültséggel dolgozó mobil munkagépre.

Egyszerű beállítás

A rendszer mechanikus felszerelését és a „Plug & Play“ kábelezést követően a beállítás percek alatt elvégezhető a mellékelt színes kijelzőn. Ehhez csak pár paramétert kell beállítani egy intuitív beállítási folyamat keretében. Ezután a rendszer üzemkész.

Bővített funkcionalitás

A speciális igényekhez a beállítási folyamat során exportálási lehetőségek is elérhetők. Ugyancsak rendelkezésre állnak előre programozott be- és kimenetek a plusz jelzőfényhez, akusztikus jeladókhoz, készenléti üzemhez vagy a rendszer készenléti állapotához.

Alkalmas a robusztus használatra

A 3D érzékelők alkalmasak mind a bel-, mind a kültéri robusztus használatra. A magas védettségi fokozat, az ütés- és rezgésállóság, valamint a széles hőmérséklet-tartomány megfelel a mobil munkagépeken való alkalmazás összes követelményének.

*Eltérő fedélzeti feszültség esetén kérjük, lépjen kapcsolatba szervizközpontunkkal.

I/O modul mobil alkalmazásra megfelelő O3M 3D kamerarendszerhez

Egyszerű bővíthetőség további be- és kimenetekkel

Az O3M 3D-kamerarendszer alapértelmezetten rendelkezik CAN-csatlakozással a mobil munkagépekbe való integráláshoz, melyeken gyakran ez a busz került telepítésre. A CAN-busz nélküli gépeknél az új I/O-modul a mellékelt csatlakozókábel révén közvetlenül összeköthető a 3D-kamerával. A rendszert bináris és analóg be- és kimenetekkel bővíti, melyek aztán csatlakoztathatók egy buszrendszer nélküli meglévő vezérléshez.

Intuitív paraméterezés és programozás

Az I/O-modul működésre készen, előprogramozva kerül kiszállításra. A modul az egyszerű paraméterezéstől kezdve egészen a komplex logikai programozásig egyedileg az alkalmazáshoz igazítható. Mindez kényelmesen elvégezhető a „Vision Assistant” PC-szoftver grafikus felületén keresztül.

Funkciók és előnyök

Be- és kimenetek a 3D kamerarendszerhez

O3M Az I/O-modul az alapértelmezetten csak CAN-csatlakozással és Ethernet-csatlakozással rendelkező O3M 3D-rendszert bináris és analóg be- és kimenetekkel bővíti ki. Az I/O-modul összesen 2 analóg bemenetet (0...32000 mV), 10 bináris bemenetet, 1 PWM-kimenetet és 11 bináris kimenetet tesz elérhetővé az előprogramozás révén. Az I/O-modul és a 3D-rendszer közti kapcsolat CAN-busz útján valósul meg. A megfelelő csatlakozókábel ugyanúgy a szállítási terjedelem része, mint a csatlakozókábel a be- és kimenetekhez.

Paraméterezés és logika-létrehozás

A 3D-rendszer paraméterezése és a logika létrehozása az ifm Vision Assistant segítségével végezhető el. Az I/O-modul programozására nincs szükség. A logika egyfajt működési terv formájában kerül megjelenítésre a Vision Assistant szoftverben. Ez az egyszerű ÉS/VAGY-operátorokkal kezdődően egészen a mentési lehetőségeket is biztosító aritmetikai műveletekig számos opciót felölelhet.

Egyszerű utólagos felszerelés

Az I/O-modul alkalmas 3D-rendszerek utólagos felszerelésére meglévő mobil munkagépeken vagy ipari berendezéseken, melyek nem rendelkeznek CAN-busszal. Egyszerűen csak a modul be- és kimeneteit kell összekötni a meglévő rendszerrel. Így például lehetőség nyílik akusztikus vagy optikai jeladók és aktuátorok vezérlésére. Ipari berendezésekben a meglévő PLC-hez való csatlakoztatás az I/O-modul bináris kimenetein keresztül történik. Ez lényegesen leegyszerűsíti a 3D-kamerarendszer integrálását.