Nem érzékeny a környezeti fényre 20 000 luxig |
Rugalmas, távolságtól független objektum-pozicionálás |
Gyors üzembe helyezés szakértői tudás nélkül |
Egy autógyár karosszériaüzemében a gyártás során magas szállítási költségek merülnek fel a félkész termékeknek a présüzemből a gyártósorra történő szállítása miatt. Például naponta körülbelül 4000 ajtóalkatrészt kell teherautóval szállítani.
Az ajtók szállításához használt teherautók és rakományhordozók kapacitása befolyásolja a szükséges szállítási útvonalak számát, és így közvetlenül a logisztikai költségeket is. Ezenkívül a gyártósoroknál szabad felületekre van szükség az alkatrészek köztes tárolásához, mielőtt azok a gyártásba kerülnének.
Az egyes rakományhordozók kapacitása ezért nagy lehetőséget kínál a logisztikai kiadások és a raktárfelület minimalizálására. A cél a szállítási költségek csökkentése volt a termelés minőségének megőrzése mellett. Az elképzelés az volt, hogy kétszer annyi ajtóelem tudjon bekerülni a rakományhordozókba. Ezáltal a szállítási költségek 50 %-a és a raktározási költségek (helyigény) 50 %-a is megtakarítható. Mivel azonban a robot nem tudta az alkatrészeket egyenként biztonságosan eltávolítani a rakományhordozóról, ezt további érzékelőkkel kellett biztosítani.
Itt került bevetésre az OPD100. Az érzékelőt pár gombnyomással rövid idő alatt be lehetett állítani, és megbízhatóan érzékelte, ha egy helyett két fémlemez volt egymáson a szerkezeten.
A Profiler (OPD100) segítségével az inkább egyszerű és olcsó távolságérzékelők és az összetett, néha igen drága Vision-rendszerek közötti rést kívánjuk bezárni. A Profiler egy igazi mindenes, és számos minőségellenőrzési és helyzetlekérdezési alkalmazás megoldására alkalmas.
Ügyfeleinknek egy nagyon robusztus megoldást tudunk kínálni, amely még külső fény vagy különböző színű tárgyak esetén is megbízhatóan működik. A Laserline-on belüli objektum-kiigazítás nagyon rugalmas, és különlegessége, hogy az üzembe helyezés néhány perc alatt elvégezhetp a Profiler három kezelőgombjával, további szoftver nélkül.
Az egyik berendezésen végzett sikeres tesztelés után ezt az alkalmazást utólagosan további berendezésekre is felszerelték. Így kis beruházással javulást és költségmegtakarítást lehet elérni.