Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Lézervédelmi osztály | 1 |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 200; (10 V) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 2 |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 650 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 1; Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Trigger (indítójel) | külső |
---|---|
Digitális bemenetek száma | 1 |
Elektromos kivitel | PNP/NPN; (paraméterezhető) |
---|---|
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | 2 x záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 100 |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési távolság (Z irány) [mm] | 150...300 |
---|---|
Mérési tartomány (X irány) szélessége a min. mérési távolságon [mm] | 45; (Távolság = 150mm) |
Mérési tartomány (X irány) szélessége a max. mérési távolságon [mm] | 90; (Távolság = 300mm) |
Mérési frekvencia [Hz] | 5 |
Mért érték felbontás |
|
|||
---|---|---|---|---|
Pontosság |
|
Tárolható profilok száma | 1 |
---|---|
Érdekelt területek száma | 1 |
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
SIO-mód | igen | ||||||||
Szükséges master port típus | A | ||||||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 2,3 | ||||||||
IO-Link folyamatadat (ciklikus) |
|
||||||||
IO-Link funkciók (aciklikus) | üzemóra-számláló; trigger események száma; ROI beállítás | ||||||||
Támogatott DeviceID-k |
|
||||||||
Megjegyzés |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...55 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...60 |
Védettség | IP 65 |
Maximális külső fénnyel szembeni védettség [klx] | 20 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lézervédelmi osztály | 1 | ||||||||||
Megjegyzés a lézervédelemhez |
|
||||||||||
MTTF [év] | 155 | ||||||||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 535,8 |
---|---|
Méretek [mm] | 88 x 65 x 28,5 |
Anyagok | ház: horganyöntvény; PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; védőüveg: PMMA |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
|
|
---|
mérési távolság (Z irány) | fénysor |
150 mm | 50 x 1 mm |
300 mm | 100 x 1 mm |
Az értékek a következőkhöz érvényesek | |
Külső fény a céltárgyon | < 20 klx |
állandó környezeti feltételek | 23 °C / 960 hPa |
minimum bekapcsolási idő, perc | 10 |