You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Termék újdonságok
  2. IO-Link
  3. Nagy teljesítményű IO-Link masterek az élelmiszeripar számára

Nagy teljesítményű IO-Link masterek az élelmiszeripar számára

  • 4- és 8-portos IO-Link masterek érhetők el a hozzájuk illeszkedő Power L-Code kábelekkel, IP 69K védettséggel
  • Daisy-Chain-Power szabványos L-kódolású M12 csatlakozási technikával, max. 2 x 16 A
  • Max. 2 A-es működtetőkhöz
  • Árammérés és beállítható áramkorlátozás portonként
  • A master és az eszköz a moneo configure szoftverrel konfigurálható

Robusztus terepi busz modulok biztonságos csatlakozással

A decentrális IO-Link master modulok gateway-ként működnek az intelligens IO-Link érzékelők és a terepi busz között. Még a legnehezebb körülmények között is a legjobb választásnak bizonyulnak: Az anyagok és a gyártási eljárás megegyezik a jól bevált EVF terméksorozat ifm csatlakozóvezetékeinek anyagaival és eljárásával. Az ecolink-technológia a csatlakozóvezetékek megbízható, tartós tömítésű M12-es összekötését garantálja.

L-kódolt kábelek nagy áramokhoz

A terhelések IO-Link master modulokkal történő meghajtása több energiát igényel, mint az egyszerű érzékelők vezérlése. A megfelelő tápellátás az ilyen moduloknál az L-kódolású M12 Power-csatlakozással biztosítható, mely egyre inkább előretör a piacon. Ez lehetővé teszi a nagy áramok kis feszültségesés mellett történő átvitelét. Az ifm ehhez igazított csatlakozó- és összekötő kábeleket kínál.

Előnyök és az ügyfelek haszna

• L-kódolás az élelmiszeripar számára

Az ifm most először kínál nagy áramokhoz alkalmas IO-Link mastereket speciális burkolatanyagokkal és magas szintű védettséggel az élelmiszeripar számára.

• 16 amper egyetlen M12-es dugaszoló csatlakozón

Az IO-Link master ellátása szabványos L-kódolású M12-es dugaszoló csatlakozóval történik.
Ez az 5 x 2,5 mm²-es csatlakozástechnika 16A US (érzékelő-ellátás) és 16A UA (aktuátor-ellátás) esetén használható. Az energia a masteren keresztül átvezethető (Daisy-Chain).

• Nagy áramigényű 2 A-es aktuátorok csatlakoztatása

Egy B-port 2-es pinje opcionálisan digitális kimeneti módba is állítható. Ezáltal max. 2 A-es nagy mágnesszelepek és működtetők kapcsolására is lehetőség van. A feszültségellátás az UA aktuátor-feszültségről történik.

• Energia-felügyelet

Minden egyes porthoz áramkorlátozás érhető el, mely a PLC-n keresztül állítható be. Ezen kívül lehetőség van minden portból a feszültség és az áramértékek mérésére. Ezáltal a berendezés energiaszükséglete könnyen meghatározható, és továbbítható az ERP rendszerekben való elemzéshez.

• Érzékelők konfigurálása a moneo configure SA segítségével

Az intuitív szoftver megtalálja az összes IO-Link master készüléket a hálózatban, és áttekintést állít össze a teljes berendezésről. Továbbá minden csatlakoztatott szenzort a mindenkori paraméterekkel jelez ki. Így a rendszer összes érzékelőjének paraméterezésére lehetőség van egy központi helyről.

 

PerformanceLine

IO-Link master, mind érzékelőkhöz, mind 2 A aktorokhoz, Daisy Chain feszültségellátással L-kódolású M12-csatlakozási technikán keresztül.

Termékek

Csatlakozástechnika