Ethernet összekötő kábel
EVF529
VSTGN040VAS00,5P04STGN040VAS
Ethernet összekötő kábel
EVF529
VSTGN040VAS00,5P04STGN040VAS
- Higiéniai és nedves területeken való alkalmazáshoz az élelmiszeriparban
- Halogénmentes és égésgátló anyagból készült kábelhüvely
- Robusztus M12-es ipari ethernet csatlakozóval
- Nagy üzemi hőmérséklettartomány és magas fokú védettség
- Jó elektromágneses összeférőség az árnyékolt kábelnek köszönhetően
{{ifmVariantName}}
Felhasználási terület | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható | ||||||||
Kivitel | Ethernet kábel, D-kódolású | ||||||||
Alkalmazás | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban | ||||||||
Szilikonmentes | igen | ||||||||
Elektromos adatok | |||||||||
Üzemi feszültség [V] | 30 AC / 60 DC | ||||||||
Védelmi osztály | III | ||||||||
Max. összes áramterhelés [A] | 4 | ||||||||
Teljes áramterhelhetőség (UL) [A] | 1,66 | ||||||||
Környezeti körülmények | |||||||||
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...100 | ||||||||
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
||||||||
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | 0...80 | ||||||||
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó) |
|
||||||||
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...55 | ||||||||
Tárolási páratartalom [%] | 10...100 | ||||||||
Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint |
|
||||||||
Védettség | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
Mechanikai adatok | |||||||||
Súly [g] | 66,7 | ||||||||
Méretek [mm] | 15,5 x 15,5 x 51,5 | ||||||||
Anyagok | PP Halogénmentes | ||||||||
Test kiöntő anyaga | PP | ||||||||
Hollandi anya anyaga | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) | ||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||
Energialáncban használható |
|
||||||||
Megjegyzések | |||||||||
Csomagolási egység | 1 db | ||||||||
Elektromos csatlakozás - dugó | |||||||||
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: D; öntött test: PP; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva | |||||||||
Elektromos csatlakozás | |||||||||
Csatlakozás | Kábel: 0,5 m, MPPE, Halogénmentes, szürke, Ø 6,5 mm, árnyékolt; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) | ||||||||
Elektromos csatlakozás - dugó | |||||||||
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: D; öntött test: PP; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva | |||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — EVF529-01 — 22.08.2019 —
![]() |