Az IO-Link master modulok a kapcsolószekrényhez gateway-ként működnek az intelligens IO-Link érzékelők és a terepi busz között. Ezen kívül az intelligens érzékelők fontos információi párhuzamosan az IT-világba is továbbíthatók. Egy külön IoT-Ethernet csatlakozóhüvely segítségével az IT-hálózat az automatizálási hálózattól teljesen függetlenül építhető fel. Az érzékelők információi a jól bevált TCP/IP-JSON-interfészen keresztül továbbítódnak az IT-világba.
A berendezés rendelkezésre állása élvezi a legfőbb prioritást. Az automatizálási hálózat semmi esetre sem szabad, hogy kívülről zavarva legyen. Ennél az oknál fogva ezen a készüléken külön IoT-Ethernet csatlakozóhüvely található, mely szétválasztja az IT- és az automatizálási hálózatot. Így az érzékelők érzékeny információi veszélytelenül továbbíthatók az IT és ERP rendszerekbe.
Az intuitív szoftver megtalálja az összes IO-Link master készüléket a hálózatban, és áttekintést állít össze a teljes berendezésről. Továbbá minden csatlakoztatott szenzort a mindenkori paraméterekkel jelez ki. Így a rendszer összes szenzorának paraméterezésére lehetőség van egy központi helyről.
Az érzékelők és aktuátorok csatlakoztatása árnyékolás nélküli szabványos M12 csatlakozókábelekkel történik. A csatlakozókábelek a levehető COMBICON csatlakozókkal egyszerűen rögzíthetők az IO-Link masteren. Akár 8 IO-Link érzékelő is csatlakoztatható, és összesen 3,6 A árammal táplálhatók be. A vezetékhossz 20 m is lehet.
A szenzorok adatai digitálisan kerülnek továbbításra. Az analóg jelektől eltérően ebben az esetben az érintkező-ellenállások és az EMC zavarok nem hamisíthatják meg a jeleket.