A passzív feszültségelosztó opcionálisan AS-i hálózatban vagy IO-Link struktúrákban is üzemeltethető. Ez különösen ott segít a raktározási költségek minimalizálásában, ahol mindkét technológiát használják. A szabványos M12-csatlakozóhüvelyek révén akár 8 résztvevő is csatlakoztatható, köztük akár intelligens AS-i érzékelők vagy aktuátorok vagy pedig IO-Link masterek.
A ház speciális anyaga és a magas szintű tömítettség lehetővé teszi a gyakori intenzív tisztítási folyamatokkal járó területeken való alkalmazást, pl. az élelmiszeriparban. A túlzott áramfolyást a modul minden portnál piros LED segítségével jelzi. Ezáltal gyorsan megakadályozható a hibás működés vagy az infrastruktúra, az aktuátorok vagy magának a berendezésnek a károsodása.
A felhasznált anyagok és a jól ismert innovatív kialakítású készülékházak révén ezek a feszültségelosztók higiénikus alkalmazásokban is használhatók. A 4-szeres vagy 8-szoros feszültségelosztók használhatók vagy akár 8 AS-i résztvevő, pl. szelepfejek, lengőhajtás-érzékelők, motorvezérlések stb. ellátásához vagy IO-Link masterek feszültségellátásához. A túláramérzékelő pirosan villogó LED révén jelzi az érintett M12-csatlakozónál, hogy a csatornánként megengedett 4,4 A-nél nagyobb áram folyik át.