Plusz teljesítmény az IO-Link révén
Minden érzékelőből fordulatszám-őrt varázsol
Legyen az akár induktív, kapacitív vagy optikai érzékelő: Ezzel a kis eszközzel minden impulzust adó érzékelőből fordulatszám-őr varázsolható. Ehhez a mini kijelzőt a fordulatszám-felügyeleti funkcióval M12 csatlakozás segítségével vagy közvetlenül az érzékelőre kell csavarozni vagy felszerelni a terepen. Két beállítható határérték külön-külön kapcsoló kimenettel, valamint a kijelző körül futó piros-zöld színű LED-ek jelzik a definiált fordulatszám-tartomány túllépését vagy az az alá csökkenést. A készülék kényelmesen beállítható IO-Linken keresztül vagy hagyományosan, a készüléken levő gombokkal. A digitális kommunikációs protokoll segítségével a fordulatszám értéke a vezérlésbe is továbbítható. Ezzel a fordulatszám-őr plug költséghatékony és egyúttal rugalmas megoldást jelent pl. szállítószalagok, szállítócsigák, ventilátorok, centrifugák vagy szétválasztók decentrális felügyeletéhez.
Alkalmazások
A fordulatszám-érzékelők különösen a szállítástechnika területén kerülnek alkalmazásra, többek között az áruszállító szalagok vagy serleges felvonók felügyelete esetében. Itt jellemzően az előírt érték alá csökkenés vagy az elakadás, ill. leállás felügyeletére használják azokat.
Előnyök
A mini kijelző a teljes fordulatszám-felügyeletet tartalmazza. A kapcsolási pontok és további paraméterek közvetlenül a kijelzőn állíthatók be. Az IO-Linknek köszönhetően a felhasználó a távolból tájékoztatást kap az aktuális fordulatszámról vagy a kapcsolási pontról és a fontos paraméterek, mint pl. az indítási áthidalási idő paraméterezéséről.
Működési mód
Az érzékelőt bütykök vagy más fémes kapcsolásjelzők csillapítják, és továbbítja az impulzusokat a kijelzőhöz. A kiértékelő a csillapítások közötti időkülönbségekből határozza meg a periódusok időtartamát, ill. a frekvenciát (fordulatszám tényleges értéke), majd ezeket összeveti a beállított kapcsolási ponttal (előírt érték): A kimenet átkapcsol az indítás-áthidalás alatt, és ha a fordulatszám meghaladja a beállított kapcsolási értéket. A mini kijelző jelzi az előírt fordulatszám túllépését, ill. az előírt érték alá való csökkenést és a kimenet lekapcsolását.