You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Pozíció szenzorok
  4. Minden fémfajta érzékelése ugyanazzal a kapcsolási távolsággal

Minden fémfajta érzékelése ugyanazzal a kapcsolási távolsággal

Induktív Kplus szenzorok kiváló minőségű rozsdamentes acélház kivitelben kompakt M8 méretben

  • Minden fém biztos érzékelése egységes kapcsolási távolsággal
  • M8 kompakt méretüknél fogva a legszűkebb helyen is alkalmazhatók
  • A mágneses mezőnek ellenálló szenzortechninkának köszönhetően nincs hibás kapcsolás
  • Kiváló minőségű rozsdamentes acél kivitel
  • Nagy megbízhatóság az IP 65-től IP 69K-ig terjedő védettségnek köszönhetően

Állandó korrekciós faktor
Az induktív Kplus szenzorok minden fémfajtánál azonos kapcsolási távolsággal rendelkeznek. Kiválóan alkalmasak például alumínium érzékelésére, ahol a kapcsolási távolság hagyományos szenzorok esetén jelentősen csökken. A magas kapcsolási frekvenciák lehetővé teszik a gyorsan váltakozó kapcsolási távolságok felügyeletét.

Sokoldalú felhasználás
Az ellenálló rozsdamentes acélhüvely megbízható olyan alkalmazásokban is, ahol állandó a kapcsolat olajokkal és hűtő kenőanyagokkal. A nagy hőmérsékleti tartomány valamint a magas védettség az új szenzorok univerzális alkalmazását teszi lehetővé. Az M8 Kplus szenzorok minden szokásos kivitelben kábelváltozatként is kaphatók.