A helyszínen még jobban áttekinthető berendezések és szerviz-információk
A folyamatértékek szem előtt
A kijelző igen jól használható olyan érzékelők folyamatértékeinek kijelzésére, amelyeknek vagy nincs kijelzőjük, vagy az alkalmazás sajátságaikövetkeztében nehezen hozzáférhető vagy nem jól belátható helyen vannak felszerelve. Így a mérési pontokat elhelyezkedésüktől függetlenül is mindig szem előtt lehet tartani.
Plug & Play
Az E30443 IO-Link Master-kijelzőt egyszerűen össze kell kötni egy 4 vagy 8 porttal rendelkező ifm IO-Link-Master egyik portjával. A kijelző felismeri azokat az érzékelőket, amelyek ugyanahhoz a Masterhez vannak csatlakoztatva és automatikusan kijelzi az első négy port fő folyamatértékét.
Megfelelő gombnyomással minden egyes érzékelő és annak minden egyes folyamatértéke külön-külön is kijelezhető. Ezen kívül tetszőleges módon össze lehet állítani a legfontosabb négy folyamatérték külön kijelzését. A felhasználó ezen felül egyszerűen és és biztonságosan saját maga is konfigurálhatja a kijelzőt és a Master IP-címét.