Nagy teljesítményű 32 bites vezérlő, ami biztonsági vezérlőegységként (SIL2 / PL d) is használható, CANopen-Safety támogatással
Nagy teljesítményű standard és biztonsági PLC egyben
A modern járművel és mobil munkagépek nagy teljesítményű vezérlőelektronikát igényelnek, a nagyszámú be- és kimeneti jelek feldolgozásához. Erre a célra fejlesztettük ki a 3. generációs ecomatController egységet, ami két darab, egymástól függetlenül működő, nagyteljesítményű 32 bites PLC-ből áll, amelyek közül az egyik Safety- vezérlés tanúsítással rendelkezik.
A diagnosztikára is alkalmas, multifunkcionális be- és kimenetek mellet a készülék két Ethernet porttal és négy CAN-interfésszel is rendelkezik. A CAN-interfészek támogatják az összes buszprotokollt (CANopen, CANopen Safety és J1939) és az áttekinthető és előfeldolgozó adatcserét.
A CODESYS-programozás (3.5 verzió) vezérlési funkciók alkalmazás-programba történő egyszerű integrálását teszi lehetővé.
Funkciók és előnyök
Robusztus mechanikai felépítés
A kompakt fémházba integrált vezérlő-elektronika a homlokoldali szerelésű, mobil-felhasználásra alkalmas és kódolt központi csatlakozó segítségével minden szükséges csatlakozót tartalmaz a be- és kimenetekhez, a kommunikációhoz és a programozáshoz. A legfontosabb rendszerüzeneteket RGB állapot LED-ek mutatják.
Kiváló teljesítményű elektronika
A mobilfelhasználásra alkalmas elektronikára vonatkozó, hatályos szabványok szerint kialakított vezérlés lelke a 300 Mhz frekvenciájú, legmodernebb Multi-Core 32 bites processzor. A 6 MByte méretű alkalmazástár 1 MByte méretű adattároló rendszert tartalmaz. Az egymástól függetlenül programozható, két vezérlés szüksége esetén az alkalmazásszoftver felbontását is lehetővé teszi. Ennek köszönhetően a biztonságos programrész az általános programfutás befolyásolása nélkül is végrehajtható. Ez még komplex vezérlési funkciók mellett is biztonságos üzemet tesz lehetővé. A vezérlőegység akár EN 13849 PL d és EN 62061 SIL cl2 szerinti alkalmazásokban is használható.
Konfigurálható be- és kimenetek
A be- és kimenetek diagnosztikai funkcióval rendelkező digitális, frekvencia- és analóg bemenetként, vagy ellenállás-mérési bemenetként is konfigurálhatók. Az analóg bemenetek áramerősség- és feszültség-mérést is lehetővé tesznek. A kimenetek áramszabályozással rendelkező vagy nem rendelkező, diagnosztikára alkalmas, digitális- vagy PWM- kimenetként is konfigurálhatók. A be- és kimenetek szükség szerinti biztonságos csatornaként is konfigurálhatók. Ennek köszönhetően a biztonságos érzékelők és aktorok közvetlenül csatlakoztathatók és feldolgozhatók az alkalmazásszoftver segítségével.
IEC 61131-3 szerint programozható, CODESYS segítségével
A programozás szabványos IEC 61131-3 nyelven végezhető el. A különleges funkciókhoz, valamint a biztonságos alkalmazásokhoz jól bevált és tanúsított könyvtárak is rendelkezésre állnak. A karbantartás, diagnosztika és a frissítés etherneten keresztül, a TFTP eszközzel és a Maintenance-Tool eszközzel végezhető el. Az ifm ezeket a funkciókat az ifm-PDM kijelzők alkalmazás-szoftvere útján és az ügyfélalkalmazásoknak megfelelő szoftverfejlesztő készlettel is biztosítja.
Interfészek kibővített funkciókkal
Az RS-232- és az integrált switch-csel rendelkező ethernet-interfész mellett minden vezérlőegység négy darab, ISO 11898 szerinti CAN-interfésszel is rendelkezik. Minden egyes CAN-interfész támogatja a legfontosabb, CANopen Safety, CANopen és J1939 buszprotokollokat.