You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397

Helyzetvisszajelző korong

Rugalmas kapcsolóbütyök, fix (90°) vagy tetszés szerint szögben beállítható

  • Basic kivitel, standard 90° alkalmazásokhoz
  • Szabadon beállítható változatok, az egyéni felhasználási célokhoz
  • Csekély szerelésigény, a beépített csillapítóelemnek köszönhetően
  • Távolról vezérelhető, a jól látható helyzet-kijelzőnek köszönhetően
  • Kompatibilis a VDI/VDE 3845 szerinti hajtásokkal

Gyors és egyszerű szerelés
A kapcsolóbütyök szerelési iránya kívülről felismerhető, ennek köszönhetően költséges beszabályozás nélkül felrögzíthető a hajtás tengelyvégére. Az előszerelt csillapítóelem csökkenti a szerelési ráfordítást. A kapcsolóbütykök 30 mm tengelymagassághoz, vagy adapterrel 20 mm magassághoz kerültek kialakításra.

Nagyfokú rugalmasság
Az elforgatható csillapítóelemeknek köszönhetően az alapértelmezett alkalmazásokban, valamint az egyéni helyzetvisszajelzések megvalósítására is felhasználható.