Elektromos kivitel | NAMUR |
---|---|
Kimeneti funkció | 2 x nyitó |
Kapcsolási távolság [mm] | 4 |
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 33 x 60 x 92 |
Csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz | igen |
---|---|
Kapcsolóerősítő | Csatlakozás minősített gyújtószikramentes áramkörökhöz a következő max. értékekkel: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Üzemi feszültség [V] | 8,2 DC; (1kΩ) |
Tápfeszültség DC [V] | 7,5...15; (robbanásveszélyes területen kívül alkalmazva) |
Áramfelvétel [mA] | < 1; (nem elérhető; vezetőképes: > 2,1) |
Védelmi osztály | III |
Aktuátor kábelezés | Mágnesszelep csatlakozása minősített gyújtószikramentes áramkörökhöz a következő max. értékekkel: U = 28 V / I = 250 mA / P = 750 mW (bis 40 °C) / P = 650 mW (bis 70 °C); (Robbanásveszélyes gázokat tartalmazó közegekben használva (II-es csoport) a következő maximális értékek megengedettek.: U = 28 V / P = 1,1 W; Ezeket az értékeket nem szabad túllépni.) |
Elektromos kivitel | NAMUR |
---|---|
Kimeneti funkció | 2 x nyitó |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 500 |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 4 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...3,25 |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67 |
Engedély | BVS 14 ATEX E 005 X; IECEx BVS 14.0005X | ||
---|---|---|---|
ATEX eszközjelölés | II 1G Ex ia IIB T4 Ga Ta: -25...70 °C | ||
II 2G Ex ia IIC T4 Gb Ta: -25...70 °C | |||
II 1D Ex ia IIIB T135 °C Da Ta: -25...70 °C | |||
EMC |
|
||
Rezgésállóság |
|
||
Ütésállóság |
|
||
MTTF [év] | 1268 |
Maximális belső kapacitás [nF] | 60; (gyújtószikramentes áramkörönként) |
---|---|
Maximális belső induktivitás [µH] | 130; (gyújtószikramentes áramkörönként) |
Súly [g] | 221,5 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | 33 x 60 x 92 |
Anyagok | ház: PA |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Sorkapocs a csatlakozóházban: ...2,5 mm²; Tömszelence: M20 X 1,5 |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|