Induktív Kplus szenzorok kiváló minőségű rozsdamentes acélház kivitelben kompakt M8 méretben
Állandó korrekciós faktor
Az induktív Kplus szenzorok minden fémfajtánál azonos kapcsolási távolsággal rendelkeznek. Kiválóan alkalmasak például alumínium érzékelésére, ahol a kapcsolási távolság hagyományos szenzorok esetén jelentősen csökken. A magas kapcsolási frekvenciák lehetővé teszik a gyorsan váltakozó kapcsolási távolságok felügyeletét.
Sokoldalú felhasználás
Az ellenálló rozsdamentes acélhüvely megbízható olyan alkalmazásokban is, ahol állandó a kapcsolat olajokkal és hűtő kenőanyagokkal. A nagy hőmérsékleti tartomány valamint a magas védettség az új szenzorok univerzális alkalmazását teszi lehetővé. Az M8 Kplus szenzorok minden szokásos kivitelben kábelváltozatként is kaphatók.