You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397

Kódolt RFID szenzorok a legmagasabb fokú védelemről gondoskodnak

A működtető egyedülálló kódolása megakadályozza pl. az ajtók "átverését" – akár 32 szenzor is sorba kapcsolható

  • A működtető egyedülálló kódolása megakadályozza az ajtók manipulálását
  • Akár 32 szenzor is sorba kapcsolható a biztonsági integritás megőrzése mellett
  • Kapcsolási tartomány felügyelete villogó LED kijelzővel
  • Az egyszerű üzembe helyezés érdekében a szenzor tetszőleges gyakorisággal programozható
  • A ZVEI CB24I új interfész meghatározásnak megfelel

Megelőző karbantartás
A szenzor a LED kijelzővel közvetlenül helyben idő előtt lehetőséget nyújt a szenzorok lekapcsolásának kijelzésére, ha a működtető lassan távolodik a kapcsolási tartományból. Így például az ajtó és a működtető optimálisan beállítható egymásra, és egy magasabb rendelkezésre állás célozható meg. Ezekkel teljesülnek az ISO 13849-1 és IEC 62061 követelményei. Még 32 szenzor sorba kapcsolása esetén is teljesül a legmagasabb biztonsági követelmény.

Érintésmentes ajtófelügyelet
Az érintésmentes működésű RFID szenzorokkal az ajtók állapota kopásmentesen és megbízhatóan felügyelhető.

Biztonságos csatlakozás
A részrendszerként alkalmazott szenzorokkal megvalósítható az ISO 13849-1-nek megfelelő PL e vagy az IEC 62061-nek megfelelő SILCL 3. A szenzorok biztonsági mutatói a VDMA 66413 egységlapnak megfelelő könyvtárban a számoló eszközök számára, pl. SISTEMA-hoz, az ifm honlapjáról letölthetők.

Megelőző karbantartás
A szenzorok a LED kijelzővel közvetlenül helyben lehetőséget nyújtanak a szenzor bizonytalan állapotának kijelzésére, amikor a működtető nincs elég közel a szenzorhoz.