Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | 2 x OSSD, 1 x PNP |
Kapcsolási távolság [mm] | 12; (meghatározott működtetőkkel) |
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 72 x 18 x 25 |
Kivitel | Egyedileg teljesen kódolt céltárgy | |
---|---|---|
Üzemmód | folyamatos üzem | |
Rádió jóváhagyás ehhez: | USA; Kanada; Ausztrália; EU/RED; Kína; Szingapúr | |
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan |
|
Üzemi feszültség [V] | 20,4...26,4 DC |
---|---|
Névleges szigetelési feszültség [V] | 32 |
Munkaáram [mA] | 40...700 |
Áram terhelés nélkül [mA] | 30 |
Áramfelvétel [mA] | < 50 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 1500 |
Működési frekvencia [MHz] | 0,125 |
---|---|
Átviteli teljesítmény ERP [mW] | 0,0002245 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | 2 x OSSD, 1 x PNP |
Maximális szivárgó áram [mA] | 0,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 50 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1 |
Kimeneti adat | C-típusú 2-osztályú |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Max. kapacitív terhelés CL_max [nF] | 200 |
Kapcsolási távolság [mm] | 12; (meghatározott működtetőkkel) |
---|---|
Biztonságos kikapcsolási távolság s(ar) [mm] | 16 |
Hiszterézis [%] | 20 |
---|---|
Analóg kimenet ismétlőképessége [%] | ≤ 10; (% Sn) |
Biztonsági kérés válaszideje [ms] | 160 |
---|---|
Válaszidő az engedélyezési zónához közeledve [ms] | 600 |
Alkalmazás | EN 60654-1 szerinti C-osztályú vízálló alkalmazásokhoz | |
---|---|---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 | |
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 10...40 | |
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | rövid ideig: 5...95 %; folyamatos: 5...70 % | |
Légnyomás [kPa] | 80...106 | |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 2000 | |
Ionizáló sugárzás | nem engedélyezett | |
Sópermet | nem | |
Védettség | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||
Rezgésállóság |
|
Megfelel a követelményeknek |
|
||
---|---|---|---|
Élettartam TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||
Élettartam TM (további jelölés) |
|
||
PFH [1/h] | 1,5E-09 |
Súly [g] | 176,5 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | 72 x 18 x 25 |
Anyagok | PA |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 0,8...2 |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: rozsdamentes acél (1.4301 / 304) |
---|