• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat

C-hornyos hengerszenzorok robusztus rögzítéssel

A rendkívül könnyen beszerelhető szenzor hosszú élettartamú elektronikus GMR mérőcellával – süllyesztve beépíthető

  • Rendkívül könnyen beszerelhető szenzorok C-núthoz.
  • Robusztus rögzítés a házvégen erős kábelhúzási tehermentesítéshez.
  • Csatlakozás és kapcsoló kimenet változatok minden igényhez.
  • Elektronikus GMR mérőcella a hosszú élettartamú szenzorhoz.
  • Most 2-vezetékes változatban is PNP vagy NPN vezérlésekhez

C-nútba süllyesztett
A hengerszenzor a használatos C-horonyba, pl. az SMC-nél alkalmazható. A pontosan 5 mm magassággal süllyesztve beépíthető. Mindenek előtt ennél a hengergyártásnál a horonyforma mellett gyakran kívánatos a 2-vezetékes csatlakozás is.

Hosszú élettartam
Az érintésmentes működésű szenzorok gyakorlatilag kopásmentesek, és sokkal hosszabb élettartamúak, mint az ismert reed kapcsolók. A GMR cellával (Giant magneto resistiv) a szenzor a henger alumínium falán keresztül érzékeli a mágnest a dugattyún. Ezzel költséges karbantartási- és gépállási időt takarítunk meg.