Robusztus 7”-TFT-LCD kijelző mobil munkagépekhez analóg videójelek univerzális megjelenítéséhez
Plug-and-Play kijelző a jobb áttekinthetőségért
A legtöbb mobil munkagépnél a 360 fokos áttekintés vagy legalább a holtterek ellenőrzése kamera-kijelzőrendszer nélkül elképzelhetetlen. A robusztus O2M2 és O3M2 ifm-kamerákon kívül az ifm megfelelő Plug-and-Play kijelzőket is kínál.
Mobil munkagépekhez optimalizálva
A vízálló kijelzősorozat automatikusan alkalmazkodik a környezet különböző vényviszonyaihoz. A WVGA-kijelző ezen kívül automatikus fényerősség-szabályozás funkcióval rendelkezik, amely a nappal/éjszaka kapcsolóval állítható be. Az átfogó szervizmenüben minden beállítás elvégezhető, pl. az automatikus kameraátkapcsolás az irányjelző bekapcsolásakor vagy a hátrameneti fokozatba váltáskor. Az okos O3M2 3D-kamerával összekapcsolva a kijelzőn az útvonalon felbukkanó akadályok, valamint a járműinformációk (a CAN-buszról) is megjeleníthetők.
Funkciók és előnyök
Könnyen használható
Az előre konfigurált rendszer csak tápfeszültséget igényel, és azonnal használatra kész. A megfelelő kamerák M16-os dugaszoló csatlakozóval csatlakoztathatók, felismerésük automatikus, és közvetlenül továbbítják a képet a kijelzőre. Konfigurálást a normál üzem nem igényel.
Robusztus felépítés
A kijelzősorozat alumíniumból, ütésnek és időjárásnak ellenálló műanyagból készül. Teherautók, daruk és villástargoncák fülkéiben éppúgy használhatóak, mint az építőgépek nyitott fülkéiben. Az összes rendszer feszültséghiány, túlfeszültség és fordított polaritás elleni védelemmel rendelkezik.
Átfogó beállítási lehetőségek
A mobil munkagépekbe való optimális beépítéshez a szervizmenü számos beállítási lehetőséget kínál. A digitális bemeneteken keresztül a kamerák például automatikusan aktiválhatók. A háttérmegvilágítás fényérzékelő segítségével szabadon és automatikusan beállítható a környezeti fényhez. A fényerősség és a kontraszt értékei kézzel is beállíthatók. Piros vagy kék éjszakai mód biztosítja az optimális láthatóságot a sötétben. Ezen kívül horizontális és vertikális referenciavonalak vagy raszter, pl. pozicionálási vagy parkolási segítség is megjeleníthető.