Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező |
---|---|
Kivitel | kamera video kimenettel O2M20x |
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | < 60 DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -45...85 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 307,5 |
---|---|
Anyagok | ház: PVC; Tömítés: EPDM |
Hollandi anya anyaga | PVC |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M16, egyenes; kódolás: A; záró: PVC; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm |
Csatlakozás | Kábel: 5 m, PVC, fekete, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26 |
---|
Csatlakozó: 1 x M16, egyenes; kódolás: A; záró: PVC; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm |