- Termék újdonságok
- IO-Link
- Robusztus IO-Link master
Robusztus IO-Link master
Terepibusz-modulok biztos csatlakozókkal, intelligens érzékelők csatlakoztatásához
- 4 vagy 8 IO-Link port, teljes V1.1-funkcionalitással
- Profinet vagy EtherNet/IP
- A master és készülékek az LR DEVICE szoftverrel konfigurálhatók
- Ipar 4.0-ready az LR AGENT EMBEDDED-nek köszönhetően
- Feszültségellátás standard M12 érzékelő-vezetékkel, A kódolású
Robusztus terepibusz-modulok biztonságos összeköttetéssel
A decentrális IO-Link master modulok gateway-ként működnek az intelligens IO-Link érzékelők és a terepi busz között. Még a legnehezebb környezetben is a legjobb választás: Az anyagok és a gyártási eljárás megegyezik a jól bevált EVC terméksorozat ifm csatlakozóvezetékeinek anyagaival és eljárásával. Az ecolink technológia a csatlakozó vezetékek megbízható, tartósan tömített M12-es csatlakozásait biztosítja.
Energiakorlátozás az UL Class2 készülékek számára
Számos érzékelő UL Class2 engedéllyel rendelkező korlátozott energiájú ellátást igényel. Az ehhez kapcsolódó energiakorlátozásra rendszerint megfelelő tápegységgel kerül sor. Az AL sorozatú IO-Link master készülékkel az érzékelők feszültséggel láthatók el az UL Class2 szerint, anélkül hogy az energiakorlátozott, UL Class2 szerint engedélyezett tápegységgel való üzemeltetés szükséges lenne.
Előnyök és vevőérték
Érzékelők konfigurálása az LR DEVICE segítségével
Az intuitív szoftver megtalálja az összes IO-Link master készüléket a hálózatban, és áttekintést állít össze a teljes berendezésről. Ezen kívül megjeleníti az adott paraméterekkel rendelkező, csatlakoztatott érzékelőket is. Ennek köszönhetően központi helyről elvégezhető a rendszerben lévő érzékelők paraméterezése.
Az érzékelők egyszerű csatlakoztatása
Az érzékelők és aktuátorok csatlakoztatása standard M12 csatlakozóvezetékekkel történik, árnyékolás nélkül. Maximum 4 vagy 8 (kiviteltől függően) IO-Link érzékelő csatlakoztatható, és összességében max. 3,6 A árammal láthatók el. Az EVC693 tartozékkal kiegészítésképpen segédenergia táplálható be az IO-Link aktuátorok csatlakoztatása számára. A kábel hossza max. 20 m lehet.
Biztonságos digitalizált adatok
Az érzékelő adatainak továbbítása digitális formában történik. Az analóg jelektől eltérően ebben az esetben az érintkező-ellenállások és az EMC zavarok nem hamisíthatják meg a jeleket.
Közvetlen IT-kapcsolat
Az integrált LR AGENT EMBEDDED külön kérésre a PLC-n keresztül közvetlenül továbbítja a folyamatértéket az ERP rendszernek. Ez a második kommunikációs útvonal a terepi busszal párhuzamosan rendelkezésre áll a busz kábelezésen keresztül.