• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat

IO-Link master higiéniás felhasználásra

Kifejezetten az élelmiszeripari nedves területeken történő felhasználásra

  • 4 vagy 8 IO-Link port, teljes V1.1-funkcionalitással
  • IP-69K terepimodul az élelmiszeriparba
  • A master és készülékek az LR DEVICE szoftverrel konfigurálhatók
  • Ipar 4.0-ready az LR AGENT EMBEDDED-nek köszönhetően
  • Feszültségellátás standard M12 érzékelő-vezetékkel, A kódolású

Robusztus terepibusz-modulok igényes alkalmazásokhoz
A decentrális IO-Link master modulok gateway-ként működnek az intelligens IO-Link érzékelők és a terepi busz között. A ház különleges anyaga és nagy tömörsége (IP 69K) lehetővé teszi az élelmiszeripari nedves területeken való közvetlen felhasználást is. Az anyagok és a gyártási eljárás megegyezik a jól bevált EVF terméksorozat ifm csatlakozóvezetékeinek anyagaival és eljárásával. Az ecolink technológia a csatlakozó vezetékek megbízható, tartósan tömített M12-es csatlakozásait biztosítja. A minőségi, kifejezetten az alkalmazáshoz választott anyagok és a gyártás alatti, ill. utáni, intenzív felügyelet kiváló minőségi színvonalat biztosít.

Előnyök és vevőérték

Érzékelők konfigurálása az LR DEVICE segítségével
Az intuitív szoftver megtalálja az összes IO-Link master készüléket a hálózatban, és áttekintést állít össze a teljes berendezésről. Ezen kívül megjeleníti az adott paraméterekkel rendelkező, csatlakoztatott érzékelőket is. Ennek köszönhetően központi helyről elvégezhető a rendszerben lévő érzékelők paraméterezése.

Masterek az élelmiszeripar számára
A felhasznált anyagoknak és az innovatív ház-formatervnek köszönhetően ezek a masterek első alkalommal, már higiéniás alkalmazásokban is felhasználhatók.

Az érzékelők egyszerű csatlakoztatása
Az érzékelők és aktuátorok csatlakoztatása standard M12 csatlakozóvezetékekkel történik, árnyékolás nélkül. Maximum 4 vagy 8 (kiviteltől függően) IO-Link érzékelő csatlakoztatható, és összességében max. 3,6 A árammal láthatók el. A kábel hossza max. 20 m lehet.

Biztonságos digitalizált adatok​
Az érzékelő adatainak továbbítása digitális formában történik. Az analóg jelektől eltérően ebben az esetben az érintkező-ellenállások és az EMC zavarok nem hamisíthatják meg a jeleket.

Közvetlen IT-kapcsolat
Az integrált LR AGENT EMBEDDED külön kérésre a PLC-n keresztül közvetlenül továbbítja a folyamatértéket az ERP rendszernek. Ez a második kommunikációs útvonal a terepi busszal párhuzamosan rendelkezésre áll a busz kábelezésen keresztül.

Csatlakozási technika