A robot-gyorsétteremnek köszönhetően a harapnivalók mindössze három perc alatt és teljesen érintésmentesen az asztalra kerülhetnek.
Az ifm munkatársa, Robson Rodrigues a São Pauló-i Guarulhos repülőtéren találkozott az OGH-érzékelőkkelésEVC-kábelekkelfelszerelt készülékkel.A fejlesztők szerint ez a világ első robot-gyorsétterme. Így a rendeléstől a tálalásig bárminemű emberi érintkezés nélkül érhetők el a frissen elkészített harapnivalók.
A teljes előkészítési folyamat robotizált. Az alkalmazott technológia lehetővé teszi, hogy a robot gyapotmagolajban sütve készítse el az ételt. A harapnivalók alapanyagai -18 °C-on fagyasztva vannak a gépben tárolva, majd 180 °C-on kerülnek kisütésre, így három perc alatt fogyaszthatóvá válnak.
A robotkarról itt tudhat meg többet.
Köszönet Robson Rodriguesnak a felfedezésért!