A raktárautomatizálásban fontos szerepet játszik a berendezések állapotának felügyelete a berendezések és azok teljesítményének fenntartásában, mivel a gépek és berendezések leállása vagy teljesítménycsökkenése jelentős anyagi és nem anyagi negatív következményekkel járhat.
A raktárakban és elosztóközpontokban nagyon fontos a keresztszalagos válogatóberendezések, a shoe-sorter típusú válogatóberendezések, a szállítószalagok, a nagy dinamikájú felvonók/polckiszolgáló berendezések stb. felügyelete a teljesítménycsökkenés vagy a rendellenes működés időben történő felismerése érdekében, különösen a motorok, hajtások és csapágyak esetében azért, hogy megelőzzék a rendszer nem tervezett meghibásodásait vagy üzemzavarát, amelyek a tevékenységek leállását vagy lassulását okozzák.
Az anyagáramlást biztosító rendszerek karbantartásának tipikus céljai a következők:
Az ifm által ehhez javasolt megoldásai a következőkön alapulnak:
Több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezünk az állapotellenőrzés és a rezgéselemzés területén.
Hatékony és egyszerű megoldásokat kínálunk, amelyeket kiváló szolgáltatásaink egészítenek ki, és amelyek az e technológiában szerzett sokéves tapasztalatunkon alapulnak.
Minden egyetlen forrásból – az ifm mint rendszerszállító | |
A hibaarány csökkentése – a minőség növelése | |
Idő megtakarítása – a hatékonyság optimalizálása | |
Költségcsökkentés | |
After sales – pótalkatrészeink világszerte rendelkezésre állnak |