• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. moneo: IIoT platform
  2. A termelési veszteségek azonosítása
  3. Az energiafogyasztás optimalizálása

Az energiafogyasztás optimalizálása

Az ifm az Ön követelményeihez igazított, személyre szabott energiafelügyeleti megoldásokat fejleszt Önnek. Ez nemcsak a vállalata digitalizációjának fejlesztésében segít, hanem egyúttal új lehetőségeket is felfedezhet az energiatakarékosságra és a költségek jelentős csökkentésére.

Az energiafogyasztás és a pazarlás mérése a gépek szintjén

Alacsonyabb éves energiaköltség

Növelje energiahatékonyságát, és takarítson meg évente akár 50%-ot is – ennek harmadát nagy beruházások nélkül.

A teljes költségek nyomon követése

Nyerjen teljes körű átláthatóságot a termékenkénti költségek felett, és fedezzen fel azonnal célzott folyamatoptimalizálási lehetőségeket.

Az energiafogyasztás időbeli nyomon követése

Jelenítse meg az energiapazarlást, például a sűrített levegő szivárgását, és optimalizálja a fogyasztást gép- vagy zónaszintű nyomon követéssel.


Az energiamegtakarítások lehetséges területei

Minden vállalatnál van lehetőség energiatakarékosságra – az olyan egyszerű intézkedésektől kezdve, mint az energiahatékony világítóeszközök használata, egészen az olyan nagyobb beruházásokig, mint a berendezések felújítása. A következő területek különösen nagy megtakarítási potenciált jelentenek az iparban:

Kompresszor- gépszivárgásokk felügyelete

A sűrített levegő szinte minden ipari ágazatban felhasználásra kerül. A kovácsműhelytől a tisztatérig – minden sűrítettlevegő-hálózatban keletkezhetnek szivárgások.

Az ifm segítségével egyszerű a felügyelet: Legyen az átfolyásmérés, nyomásmérés, hőmérséklet-felügyelet vagy teljes mennyiség – felügyelje az összes releváns folyamatadatot mindössze egy kábel és egy érzékelő segítségével. Használja ki az IO-Linkkel ellátott SD érzékelők számos előnyét.

Alakítsa információvá az adatokat

moneo IIoT-platformunkkal egyszerűen paraméterezheti érzékelőit és mastereit, és zökkenőmentesen gyűjtheti a gép- és érzékelőadatokat. Ezek az adatok Dashboard-okon megjeleníthetők, elemezhetők és nyomon követhetők. A moneo tájékoztatja a folyamateltérésekről, és időben figyelmezteti Önt.

Javítsa a gépek rendelkezésre állását, biztosítsa a folyamatminőséget és optimalizálja az energiafogyasztást. 

Generáljon tudást az információkból, és végezzen előrejelzéseket

Az ingadozó folyamatparaméterek, például a hőmérséklet, az átfolyási sebesség és a rezgés megbízható felügyelete az egyik legnagyobb kihívás.

A dinamikus elvárási tartományok intelligens kiszámításával és a határértékek automatikus kiigazításával időben felismerhetők a létfontosságú berendezések és folyamatok rendellenességei, és jelentősen növelhető a gyártás megbízhatósága. Ezt az ifm moneo Industrial AI Assistant teszi lehetővé.

Minden egyes gép ujjlenyomata

Minden ipari berendezésnek egyedi „aláírása” – „ujjlenyomata” – van:

  • az általánosan alkalmazandó felügyeleti szabályok ezért gyakran nem alkalmazhatók
  • A felügyeleti szabályoknak testre szabhatónak, egyszerűnek, pontosnak és rugalmasnak kell lenniük

Mivel eltérőek lehetnek a környezeti feltételek és a használat, a felügyeletnek az adott berendezés előzményadatain kell alapulnia.

Tudjon meg többet a moneo Industrial AI Assistantről ➜


Sikertörténetek

Tudja meg, hogyan segített az ifm az ügyfeleinek az energiafogyasztás optimalizálásában.