Az SFI a Shop Floor Integration rövidítése, és így az elsődleges cél a berendezések IoT-adatainak ERP-folyamatokba történő integrálása. A karbantartási folyamatok mellett ezek lehetnek ellátási lánc folyamatok vagy szinte bármilyen ügyfélfolyamat. Az SFI nem csupán egy technikai interfész, hanem egy logikai sablon, amely a kiválasztott folyamatokhoz Out-Of-The-Box funkcionalitásával rendelkezik. A Shop Floor Integration megoldáshoz szükség van egy upstream IIoT platformra (pl. moneo), amely az SFI-t eseményekkel és folyamatértékekkel (pl. határértékek megsértése) látja el.
Az SFI az SAP R/3 és S4/HANA ERP rendszerekhez bővítményként érhető el, és így szoftverként teljes mértékben integrálódik ezekbe a rendszerekbe. Ennek előfeltétele az SAP PM modul megléte a karbantartás területére.
Töltésszint- és szűrőfelügyelet, fogyasztás- és rezgéselemzés, CIP, darabszámláló, hőmérséklet-különbség és a vezérlések adataihoz.
A karbantartás területén
Az ellátási lánc területén
Gyors és egyszerű üzembe helyezés |
Alacsony támogatási erőfeszítés |
Az SFI munkafolyamata |
Potenciális költségmegtakarítás |
Gyors és egyszerű üzembe helyezés
Alacsony támogatási erőfeszítés
Az SFI munkafolyamata
Potenciális költségmegtakarítás
Az érzékelőtől az ERP-ig - az interfész a moneo OS-ben a Shopfloor integrációhoz megteremti a kapcsolatot az SAP-val. A folyamat során a moneo RTM intelligens adatokat szolgáltat a berendezés állapotáról, melyeket aztán az SFI logikai sablonján keresztül automatizált és célzott módon használ fel az SAP-ban az egymást követő folyamatok elindítására.
A moneo és az SFI kombinációja lehetővé teszi az információk folyamatos átvitelét a hardvertől az SAP ERP-be.
Szükség esetén az ifm kompetens szakemberei segítenek Önnek a telepítésben és a testreszabásban.