Kommunikációs interfész | Ethernet; USB |
---|---|
Méretek [mm] | 339,1 x 160,5 x 47,7 |
Alkalmazás | előre programozott edge eszköz UHF-Gate-Solution szoftverrel |
---|
Üzemi feszültség [V] | 20...32 DC |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 24 |
Teljesítményfelvétel [W] | 32 |
Polaritáscsere védelem | igen |
Paraméterezési lehetőségek | CODESYS 3.5 |
---|---|
PLC funkció IEC 61131-3 szerint | igen |
Kommunikációs interfész | Ethernet; USB |
---|---|
Ethernet interfészek száma | 2 |
USB interfészek száma | 2 |
Átviteli szabvány | 10Base-T; 100Base-TX |
---|---|
Átviteli sebesség | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
Csatlakozó típusa | M12 |
Protokoll | TCP/IP; TCP/IP JSON; UDP; HTTP |
Átviteli sebesség | < 480 MBit/s | ||
---|---|---|---|
Csatlakozó típusa | M12 | ||
Verzió | USB 2.0 | ||
Megjegyzés az interfészekhez |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -30...65 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
||||
Tárolási hőmérséklet [°C] | -35...85 | ||||
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90; (nincs páralecsapódás) | ||||
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 3000 | ||||
Védettség | IP 65 | ||||
Szennyezési fok | 2 |
Súly [g] | 2294,75 |
---|---|
Szerelés módja | Fel- / beépítés |
Méretek [mm] | 339,1 x 160,5 x 47,7 |
Anyagok | ház: fröccsöntött aluminium porbevonatú; kijelző: üveg kémiailag edzett és tükröződésmentes |
Kijelző |
|
||
---|---|---|---|
Kijelző felbontása | 1280 x 480 | ||
Kijelző típusa | színes kijelző érintés funkcióval | ||
Kijelző méret | 12,3" 8:3 | ||
Kijelző háttérmegvilágítás | LED | ||
Színmélység | 24 Bit | ||
Fényerősség [cd/m²] | > 1000 | ||
Kontrasztarány | 1000:1 |
Processzor | ARM 64 Bit Quad Core 1,2 GHz |
---|---|
Munkamemória | 1 GByte RAM |
Háttértár | 8 GByte Flash |
Cserélhető tár | USB interfész |
Valós idejű óra | igen; UTC, háttérteleppel |
---|
Tartozék szükséges |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 2 x M12; kódolás: D |
Csatlakozó: 2 x M12; kódolás: B |
Csatlakozó: 1 x AMP csatlakozó |