bemenő és kimenő árú regisztrációs rendszer
ZZ0821
Gate Solution Extension package-sensors
bemenő és kimenő árú regisztrációs rendszer
ZZ0821
Gate Solution Extension package-sensors
- Hatékonyságnövelés és útvonaloptimalizálás
- Könnyű integráció és üzembe helyezés
- Áruforgalom átláthatóságának növelése
- Szoftverből és hardverből álló rendszermegoldások
- Áruk és termékek azonosítása az ellátási láncban
Felhasználási terület
Kivitel | bővítőcsomag prizmás lézer érzékelővel | |
---|---|---|
Rádió jóváhagyás ehhez: | USA; Kanada; Ausztrália; Szingapúr; Malajzia; Indonézia | |
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan |
|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 20...30 DC |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 19230 |
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |