Működési frekvencia [MHz] | 13,56 |
---|---|
Memória mérete [bit] | 16384 |
Adattároló típusa | FRAM |
Chiptípus | MB89R118C |
Blokkok száma | 256 |
Blokkméret [Byte] | 8 |
RFID szabvány | ISO 15693 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...125 |
Súly [g] | 8,6 |
---|---|
Szerelés módja | Telepítés fém és nem fém anyagokra; (csavaros rögzítés ; tapadás a felülethez) |
Méretek [mm] | Ø 22 / L = 20,5 |
Anyagok | acél; PA 6 |
Csomagolási egység | 5 db |
---|
ANT410 / DTI410 | 10 |
ANT411 / DTI411 | 12 |
ANT420 / DTI420 | 10 |
ANT421 / DTI421 | 17 |
ANT430 / DTI430 | 15 |
ANT431 / DTI431 | 18 |
ANT515 / DTI515 / DTI515 | 10 |
ANT513 / DTI513 / DTI513 | 22 |