Felbontás | 8192 lépés; 13 bit |
---|---|
Kommunikációs interfész | CAN |
Tengely kialakítás | tömör tengely |
Tengely átmérő [mm] | 10 |
Működési elv | abszolút |
---|---|
Forgás típusa | egyfordulatú |
Üzemi feszültség [V] | 9...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 250 |
Polaritáscsere védelem | igen |
Rövidzárlat-védelem | igen |
---|---|
Kódolás | bináris |
Felbontás | 8192 lépés; 13 bit |
---|
Pontosság | ± 1 LSB |
---|
Paraméterezési lehetőségek | CAN paraméter; skálázás; beállított; baudráta; forgási irány; Cím |
---|---|
Címzés | címző kapcsoló; Szoftver |
Kommunikációs interfész | CAN |
---|
Protokoll | CANopen; DSP - 406 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...70 |
---|---|
Védettség | IP 66; (házon: IP 67; tengelyen: IP 66) |
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
Súly [g] | 670 | |
---|---|---|
Méretek [mm] | Ø 58 / L = 100 | |
Anyagok | alumínium | |
Max. mechanikus fordulatszám [U/min] | 6000 | |
Maximális indítónyomaték [Nm] | 1 | |
Nyomaték referenciahőmérséklet [°C] | 20 | |
Tengely kialakítás | tömör tengely | |
Tengely átmérő [mm] | 10 | |
Tengely anyaga |
|
|
Max. tengelyirányú tengelyterhelés (tengelyvégen) [N] | 10 | |
Max. sugárirányú tengelyterhelés (tengelyvégen) [N] | 20 | |
Rögzítő karima | rögzítőkarima |
Sorkapocs a csatlakozóházban: ; Maximális kábelhossz: 25 m; 100 m (500 kb/s) |