Felbontás | 8192 lépés; 13 bit |
---|---|
Kommunikációs interfész | CAN |
Tengely kialakítás | tömör tengely |
Tengely átmérő [mm] | 10 |
Működési elv | abszolút |
---|---|
Forgás típusa | egyfordulatú |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 100; ((10 V DC); 60 (24 V DC)) |
Polaritáscsere védelem | igen |
Kódolás | bináris |
---|
Felbontás | 8192 lépés; 13 bit |
---|
Paraméterezési lehetőségek | CAN paraméter; skálázás; beállított; baudráta; forgási irány; Node ID |
---|---|
Címzés | címző kapcsoló; 0...126 |
Kommunikációs interfész | CAN | ||
---|---|---|---|
Gyári beállítás |
|
Protokoll | CANopen; DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 | ||
---|---|---|---|
Gyári beállítás |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 98 |
Védettség | IP 65; (házon: IP 65; tengelyen: IP 64) |
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||
MTTF [év] | 13 |
Súly [g] | 555 | |
---|---|---|
Méretek [mm] | Ø 58 / L = 99 | |
Anyagok | alumínium | |
Max. mechanikus fordulatszám [U/min] | 12000 | |
Tengely kialakítás | tömör tengely | |
Tengely átmérő [mm] | 10 | |
Tengely anyaga |
|
|
Max. tengelyirányú tengelyterhelés (tengelyvégen) [N] | 40 | |
Max. sugárirányú tengelyterhelés (tengelyvégen) [N] | 110 | |
Rögzítő karima | rögzítőkarima |
Kijelző |
|
---|
Sorkapocs a csatlakozóházban: |