Felbontás | 8192 lépés; 4096 fordulat; 25 bit |
---|---|
Kommunikációs interfész | PROFIBUS DP |
Tengely kialakítás | egyik oldalon nyitott csőtengely |
Tengely átmérő [mm] | 12 |
Működési elv | abszolút |
---|---|
Forgás típusa | többfordulatos |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 150 |
Max. elektromos fordulatszám [U/min] | 6000 |
Kódolás | kettős kód |
---|
Felbontás | 8192 lépés; 4096 fordulat; 25 bit |
---|
Paraméterezési lehetőségek | kódértékek számlálási iránya; Felbontás; nullpont; HI és LO határérték kapcsoló; mozgásjelző; egyfordulat/többfordulat kiválasztás |
---|---|
Diagnosztikai funkció | riasztások; figyelmeztetések; státusz; forgásjeladó sorozatszáma |
Címzés | címző kapcsoló; 0...126 |
Kommunikációs interfész | PROFIBUS DP |
---|
Átviteli szabvány | DPV0 Class 2 / DPV2 Class 4 (EN50170) |
---|---|
Átviteli sebesség | ...12 Mbit/s |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...70 |
---|---|
Védettség | IP 64; (házon: IP 67; tengelyen: IP 64) |
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
Súly [g] | 574,2 | |
---|---|---|
Anyagok | alumínium | |
Maximális indítónyomaték [Nm] | 1 | |
Nyomaték referenciahőmérséklet [°C] | 20 | |
Tengely kialakítás | egyik oldalon nyitott csőtengely | |
Tengely átmérő [mm] | 12 | |
Tengely anyaga |
|
|
Max. tengelyirányú tengelyterhelés (tengelyvégen) [N] | 10 | |
Max. sugárirányú tengelyterhelés (tengelyvégen) [N] | 20 | |
Max. axiális tengelyeltérés [mm] | 1 | |
Rögzítő karima | Állórész kuplung |
Sorkapocs a csatlakozóházban: ; Maximális kábelhossz: 100 m; 400 m (1,5 Mb/s) |