Felbontás | 8192 lépés; 4096 fordulat; 25 bit |
---|---|
Kommunikációs interfész | PROFIBUS DP |
Tengely kialakítás | egyik oldalon nyitott csőtengely |
Tengely átmérő [mm] | 12 |
Működési elv | abszolút |
---|---|
Forgás típusa | többfordulatos |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 100; ((24 V)) |
Polaritáscsere védelem | igen |
Kódolás | bináris |
---|
Felbontás | 8192 lépés; 4096 fordulat; 25 bit |
---|
Paraméterezési lehetőségek | kódértékek számlálási iránya; Felbontás; nullpont; HI és LO határérték kapcsoló; mozgásjelző; egyfordulat/többfordulat kiválasztás |
---|---|
Diagnosztikai funkció | riasztások; figyelmeztetések; státusz; forgásjeladó sorozatszáma |
Címzés | címző kapcsoló; 0...126 |
Kommunikációs interfész | PROFIBUS DP |
---|
Átviteli szabvány | DPV2 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 98 |
Védettség | IP 67; (házon: IP 67; tengelyen: IP 67) |
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||
MTTF [év] | 13,5 |
Súly [g] | 648 | |
---|---|---|
Méretek [mm] | Ø 58,5 / L = 99 | |
Anyagok | alumínium; kapocsgyűrű: sárgaréz | |
Max. mechanikus fordulatszám [U/min] | 12000 | |
Tengely kialakítás | egyik oldalon nyitott csőtengely | |
Tengely átmérő [mm] | 12 | |
Tengely anyaga |
|
|
Max. tengelyirányú tengelyterhelés (tengelyvégen) [N] | 40 | |
Max. sugárirányú tengelyterhelés (tengelyvégen) [N] | 110 | |
Rögzítő karima | Állórész kuplung |
Sorkapocs a csatlakozóházban: |