You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. PM2663

Holttérmentes nyomásérzékelő

PM2663

PM-025-REA01-E-ZVG/US/ /P

Holttérmentes nyomásérzékelő

PM2663

PM-025-REA01-E-ZVG/US/ /P

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: PM2653 Termék összehasonlítás: PM2663 / PM2653 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
  • ce
  • cul
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma Analóg kimenetek száma: 1
Mérési tartomány
-1...25 bar -15...363 psi -0,1...2,5 MPa
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1 külső menet
Felhasználási terület
Alkalmazás holttérmentesen beépíthető élelmiszeripar és italgyártás számára
Közeg folyékony és viszkózus közegek
Közeghőmérséklet [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Min. repesztőnyomás
350 bar 5070 psi 35 MPa
Nyomásállóság
100 bar 1450 psi 10 Mpa
Nyomás típusa relatív nyomás
Holttérmentes igen
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 14...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] 100; (500 V DC)
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Analóg kimenetek száma: 1
Kimenetek
Összes kimenet száma 1
Kimeneti jel analóg jel
Analóg kimenetek száma 1
Analóg áram kimenet [mA] 4...20
Max. terhelés [Ω] 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)
Túlterhelés-védelem igen
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány
-1...25 bar -15...363 psi -0,1...2,5 MPa
Analóg kezdőpont
-1...18,8 bar -15...272 psi -0,1...1,88 MPa
Analóg végpont
5,3...25 bar 76...363 psi 0,53...2,5 MPa
Lépésekben
0,1 bar 1 psi 0,01 MPa
Pontosság / eltérés
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] < ± 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén; Turn down 1:1)
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearitás, beleértve a hiszterézist és ismétlési pontosságot , határérték beállítása DIN EN IEC 62828-1 szerint)
Linearitás [a tartomány %-a] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] < ± 0,1; (Turn down 1:1; évente)
Nullpont hőmérséklet koefficiense [a tartomány %-a / 10 K] < ± 0,15; (0...80 °C)
Hőmérséklet koefficiens span [a tartomány %-a / 10 K] < ± 0,4; (0...80 °C)
Reakcióidők
Analóg kimenet max. válaszideje [ms] 3
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek nullpont; span
Interfész
Kommunikációs interfész EPS
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...100
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 sugárzott HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF vezetett 10 V
Ütésállóság
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Rezgésállóság
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanikai adatok
Anyagok rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PA; PBT
Közeggel érintkező anyagok rozsdamentes acél (1.4435 / 316L); PTFE kerámiaalapon; PTFE
Min.nyomásciklusok 100 millió
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1 külső menet
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A