Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
|||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1 külső menet tömítőkónusz |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | |||
---|---|---|---|---|
Alkalmazás | holttérmentesen beépíthető élelmiszeripar és italgyártás számára | |||
Közeg | viszkózus közegek és szilárd részecskéket tartalmazó folyadékok; folyadékok és gázok | |||
Közeghőmérséklet [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Min. repesztőnyomás |
|
|||
Nyomásállóság |
|
|||
Nyomás típusa | relatív nyomás | |||
Holttérmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | 14...30 DC |
---|---|
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 1 |
---|---|
Kimeneti jel | analóg jel |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA) |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési tartomány |
|
|||
---|---|---|---|---|
Analóg kezdőpont |
|
|||
Analóg végpont |
|
|||
Lépésekben |
|
|||
Gyári beállítás |
|
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] | < ± 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén; Turn down 1:1) |
---|---|
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearitás, beleértve a hiszterézist és ismétlési pontosságot , határérték beállítása DIN EN IEC 62828-1 szerint) |
Linearitás [a tartomány %-a] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; évente) |
Nullpont hőmérséklet koefficiense [a tartomány %-a / 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Hőmérséklet koefficiens span [a tartomány %-a / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Analóg kimenet max. válaszideje [ms] | 3 |
---|
Paraméterezési lehetőségek | nullpont; span |
---|
Kommunikációs interfész | EPS |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||
Rezgésállóság |
|
Súly [g] | 533,5 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Közeggel érintkező anyagok | kerámia (99,9% Al2O3); rozsdamentes acél (1.4435 / 316L); felületi karakterisztika: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min.nyomásciklusok | 100 millió |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1 külső menet tömítőkónusz |
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|