Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1 |
---|---|
Mérési tartomány [psi] | 0...100 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó 7/16" - 20 UNF belső menet |
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz |
---|---|
Közeg | folyadékok és gázok |
Közeghőmérséklet [°C] | -25...70 |
Min. repesztőnyomás [psi] | 2000 |
Nyomásállóság [psi] | 700 |
Nyomás típusa | relatív nyomás |
Üzemi feszültség [V] | 102...132 AC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 20 |
Védelmi osztály | I |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 0,35 |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 1 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel |
Digitális kimenetek száma | 1 |
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] | 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | 10 |
Rövidzárlat-védelem | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Mérési tartomány [psi] | 0...100 | |
---|---|---|
Kapcsolási pont SP [psi] | 5...100 | |
Visszakapcsolási pont rP [psi] | 3...98 | |
Lépésekben [psi] | 1 | |
Megjegyzés a hiszterézishez |
|
Kapcsolási pont pontossága [a végérték %-a] | < ± 2,0 |
---|---|
Ismétlési pontosság [a végérték %-a] | < ± 0,25; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén) |
Hőmérséklet drift 10 K-ként | < ± 0,3 |
Kapcsolási pont beállítás | programozó nyomógombok |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||
Rezgésállóság |
|
Anyagok | EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; rozsdamentes acél (1.4301 / 304) |
---|---|
Közeggel érintkező anyagok | FKM; kerámia; rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
Min.nyomásciklusok | 100 millió |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó 7/16" - 20 UNF belső menet |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x 7/8"; kódolás: A |
---|