Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó 1/4" NPT belső menet |
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz | |||
---|---|---|---|---|
Közeg | folyadékok és gázok | |||
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 | |||
Min. repesztőnyomás |
|
|||
Nyomásállóság |
|
|||
Nyomás típusa | relatív nyomás |
Üzemi feszültség toleranciája [%] | 5...10 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 90...250 AC |
Névleges feszültség AC [V] | < 250 |
Áramfelvétel [mA] | < 10 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere-védelem | nem |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 0,2 |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 1 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel |
Elektromos kivitel | Triac |
Digitális kimenetek száma | 1 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] | 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | < 160 |
Rövidzárlat-biztos | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Mérési tartomány |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Kapcsolási pont SP |
|
||||
Visszakapcsolási pont rP |
|
||||
Lépésekben |
|
Kapcsolási pont pontossága [a tartomány %-a] | < ± 1,0 |
---|---|
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] | < ± 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén) |
Linearitás [a tartomány %-a] | < ± 0,5 |
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,1 |
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] | < ± 0,1; (évente) |
Nullpont hőmérséklet koefficiense [a tartomány %-a / 10 K] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
Hőmérséklet koefficiens span [a tartomány %-a / 10 K] | < ± 0,3; (-25...80 °C) |
Késleltetési idő beállítható dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 |
---|---|
Csillapítás folyamatérték dAP [s] | 0...4 |
Kapcsolási pont beállítás | programozó nyomógombok |
---|---|
Paraméterezési lehetőségek | hiszterézis / ablak; záró / nyitó; bekapcsolási / kikapcsolási késleltetés; csillapítás; kijelzett értékek kalibrálása; elforgatható / kikapcsolható kijelző; Mértékegység |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||
MTTF [év] | 224,58 | ||||||||
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz |
Súly [g] | 356,3 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4301 / 304); PC; PBT; PA; FKM |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4305 / 303); kerámia; FKM |
Min.nyomásciklusok | 100 millió |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó 1/4" NPT belső menet |
Beépített folytóelem | nem (utólag szerelhető) |
Kijelző |
|
---|
Szükséges védelem | miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 5 A; gyors működésű |
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x 1/2"; kódolás: C |
---|